(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラオカ キックバケツポリバケツ付きANX-KP32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラオカ キックバケツポリバケツ付きANX-KP32

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,797円
税込単価
30,577円

【特長】・水溶液や汚物、廃棄物等を入れたバケツの移動が容易なようにφ50mmの...

詳細情報を確認する

型番

24-0295-28 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

24-0295-28

1個

27,797( 30,577円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水溶液や汚物、廃棄物等を入れたバケツの移動が容易なようにφ50mmのゴムキャスタ-付きです。
・本体外周にゴムバンパ-を取り付けてあり、使用場所の壁や機械類等への損傷を軽減します。
【用途】
・手術時・実験時の汚物や器具等の廃棄用容器でゴム製のバンパ-を足裏で操作しながら使用します。
【商品仕様】
・外径寸法:φ390×H250mm
・付属バケツ:ポリエチレン製(容量13L)上径φ335×下径φ300×高さ285mm
・材質:ステンレスSUS304
・外形寸法:φ390×H250
・付属バケツ:ポリエチレン製(容量13L)
・トラスココード:781-3767
・質量:4.3kg
【材質/仕上】
・SUS304製
・付属バケツポリエチレン製
【セット内容/付属品】
・ポリエチレン製バケツ(容量13L)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラオカ キックバケツポリバケツ付きANX-KP32の型番24-0295-28のページです。
型番24-0295-28に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラオカ キックバケツポリバケツ付きANX-KP32

テラオカ キックバケツポリバケツ付きANX-KP32

    テラオカ キックバケツ専用バケツ付きANX-KS35

    テラオカ キックバケツ専用バケツ付きANX-KS35

      TRUSCO ポリバケツ付キックバケツ

      TRUSCO ポリバケツ付キックバケツ

        ポリバケツキャリー

        ポリバケツキャリー

          TRUSCO ステンレスバケツ付キックバケツ

          TRUSCO ステンレスバケツ付キックバケツ

            TRUSCO キックバケツ 本体

            TRUSCO キックバケツ 本体

              アイケー ステンレス製自在ナイロンホイルゴム車

              アイケー ステンレス製自在ナイロンホイルゴム車

                アルミカート 固定ハンドルタイプ

                アルミカート 固定ハンドルタイプ

                  アイケー ステンレス製固定ナイロンホイルゴム車

                  アイケー ステンレス製固定ナイロンホイルゴム車

                    金象 キャリーラック大用 キャスター大 自在 ストッパー付

                    金象 キャリーラック大用 キャスター大 自在 ストッパー付

                      金象 キャリーラック大用 キャスター小 自在 ストッパー付

                      金象 キャリーラック大用 キャスター小 自在 ストッパー付

                        プレス製運搬車 ドンキーカート  (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ

                        プレス製運搬車 ドンキーカート (ハンド式 ピン式2輪ストッパー付) 折りたたみハンドルタイプ

                          ゼロプレッシャータイヤシリーズ

                          ゼロプレッシャータイヤシリーズ

                            メーカー テラオカ テラオカ トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 石川製作所 丸喜金属本社 石川製作所 浅香工業 浅香工業 トラスコ中山 カナツー
                            通常価格 27,797円 37,433円 27,217円 35,000円 32,383円 23,725円 10,588円 33,087円 13,357円 3,867円 2,326円 39,093円 8,030円
                            通常出荷日 19日目   4日目   4日目   19日目   4日目   4日目   39日目   4日目   39日目   4日目   4日目   6日目   5日目  
                            商品タイプ ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 その他台車 - その他台車 その他台車 - 運搬車 - - - 運搬車 運搬車
                            本体材質 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 - ステンレス製 ステンレス製 - アルミ製 - - - スチール製 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - 本体 本体 オプション 本体 - - - 本体 オプション
                            質量(g) 4300.0 5000.0 - - - - - - - - - - -
                            材質1 SUS304製、付属バケツポリエチレン製 SUS304製 - - - - - - - - - - -

                            テラオカ キックバケツポリバケツ付きANX-KP32のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました