(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋根・ひさし雪落とし頭

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

屋根・ひさし雪落とし頭

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,085円
税込単価
3,394円

【特長】・鉄のフレームに鉄板がついていて硬い雪も落とせます。高さ(mm):20...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除雪対策用品
  • 種類:
    雪落とし
  • 色:
    グリーン
  • その他:
    オプション
  • 幅(mm):
    320
  • JANコード:
    4994898240258
  • 質量(g):
    810.000
  • トラスココード:
    819-0939
  • 材質1:
    鋼材

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

24025

4個

3,085( 3,394円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄のフレームに鉄板がついていて硬い雪も落とせます。
高さ(mm):200
幅(mm):320
質量(g):810.000
材質1:鋼材

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋根・ひさし雪落とし頭の型番24025のページです。
型番24025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋根・ひさし雪落とし頭

屋根・ひさし雪落とし頭

    ワイヤー雪カット 頭

    ワイヤー雪カット 頭

      プラスチック雪落とし 頭

      プラスチック雪落とし 頭

        雪キレルンデス 頭

        雪キレルンデス 頭

          浅野木工所 角度付ポール (カーブ)

          浅野木工所 角度付ポール (カーブ)

            スリーV 頭雪カット

            スリーV 頭雪カット

              除雪用品ポール

              除雪用品ポール

                浅野木工所 ビニールハウスキーパー 頭

                浅野木工所 ビニールハウスキーパー 頭

                  コンパル メタル・車載ショベル

                  コンパル メタル・車載ショベル

                    コンパル 雪スベロー (160g)

                    コンパル 雪スベロー (160g)

                      サンスライダー

                      サンスライダー

                        TATAMU・ダンプ(ハンディー)

                        TATAMU・ダンプ(ハンディー)

                          除雪ホーキ

                          除雪ホーキ

                            メーカー 浅野木工所 浅野木工所 浅野木工所 浅野木工所 浅野木工所 浅野木工所 浅野木工所 浅野木工所 コンパル コンパル 三甲 コンパル コンパル
                            通常価格 3,085円 3,871円 2,298円 2,918円 2,546円 3,128円 8,176円 3,414円 1,564円 1,259円 22,108円 14,583円 1,138円
                            通常出荷日 2日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   8日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品 - - - - 除雪対策用品
                            種類 雪落とし 雪落とし 雪落とし 雪かき その他 雪かき その他 雪落とし - - - - 雪落とし
                            グリーン - イエロー その他 - その他 - イエロー - - - - その他
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - - - -
                            幅(mm) 320 410 500 200 - 200 - 500 - - - - -

                            屋根・ひさし雪落とし頭のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            除雪ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました