(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー工業 ローリタンク 3000L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパー工業 ローリタンク 3000L

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
450,141円 417,505円
税込単価
495,155円 459,256円

【用途】・水タンクご要望に合わせてお選び下さい。【商品仕様】・ローリタンク30...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

24021

1個

450,141円

417,505

( 459,256円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・水タンクご要望に合わせてお選び下さい。
【商品仕様】
・ローリタンク3000L
・トラスココード:105-7472
・質量:70kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパー工業 ローリタンク 3000Lの型番24021のページです。
型番24021に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー工業 ローリタンク 3000L

スーパー工業 ローリタンク 3000L

    ローリタンク 1000L

    ローリタンク 1000L

      スーパー工業 ローリタンク 300L

      スーパー工業 ローリタンク 300L

        スーパー工業 ローリタンク 200L

        スーパー工業 ローリタンク 200L

          スーパー工業 ローリタンク 100L

          スーパー工業 ローリタンク 100L

            スーパー工業 ローリタンク 600L

            スーパー工業 ローリタンク 600L

              スーパー工業 ローリタンク 500L

              スーパー工業 ローリタンク 500L

                スーパー工業 ローリタンク 2000L

                スーパー工業 ローリタンク 2000L

                  スーパー工業 ローリタンク 1200L

                  スーパー工業 ローリタンク 1200L

                    高圧洗浄機 FBN/FIN

                    高圧洗浄機 FBN/FIN

                      1/4"洗管ホース用ハンドガン

                      1/4"洗管ホース用ハンドガン

                        スーパー工業 ガン式バルブ

                        スーパー工業 ガン式バルブ

                          ケルヒャー ファインメッシュフィルター140MY(3/4-3/4)

                          ケルヒャー ファインメッシュフィルター140MY(3/4-3/4)

                            メーカー スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 アイリスオーヤマ アサダ スーパー工業 ケルヒャー
                            通常価格 450,141円 100,219円 30,563円 23,907円 17,849円 45,793円 39,844円 260,157円 113,438円 18,893円 25,618円 19,177円 32,990円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   5日目~   4日目   2日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク - - - -
                            材質(本体) ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - - - -
                            容量 3000L 1000L 300L 200L 100L 600L 500L 2000L 1200L - - - -
                            トラスココード 105-7472 105-7467 105-7474 105-7477 105-7470 105-7468 105-7476 105-7471 105-7473 - - - -
                            質量(g) 70000 30000 11000 8000 5000 20000 16000 50000 35000 - - - -

                            スーパー工業 ローリタンク 3000Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました