(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー工業 ローリタンク 200L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパー工業 ローリタンク 200L

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,907円 20,399円
税込単価
26,298円 22,439円

【用途】・水タンクご要望に合わせてお選び下さい。【商品仕様】・ローリタンク20...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

24011

1個

23,907円

20,399

( 22,439円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・水タンクご要望に合わせてお選び下さい。
【商品仕様】
・ローリタンク200L
・トラスココード:105-7477
・質量:8kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパー工業 ローリタンク 200Lの型番24011のページです。
型番24011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー工業 ローリタンク 200L

スーパー工業 ローリタンク 200L

    スーパー工業 ローリタンク 500L

    スーパー工業 ローリタンク 500L

      スーパー工業 ローリタンク 100L

      スーパー工業 ローリタンク 100L

        スーパー工業 ローリタンク 300L

        スーパー工業 ローリタンク 300L

          スーパー工業 ローリタンク 600L

          スーパー工業 ローリタンク 600L

            スーパー工業 ローリタンク 2000L

            スーパー工業 ローリタンク 2000L

              スーパー工業 ローリタンク 3000L

              スーパー工業 ローリタンク 3000L

                ローリタンク 1000L

                ローリタンク 1000L

                  スーパー工業 ローリタンク 1200L

                  スーパー工業 ローリタンク 1200L

                    スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m ワンタッチ

                    スーパー工業 高圧ホース 20MPa以下 3/8 20m ワンタッチ

                      スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #105

                      スーパー工業 逆噴射ノズル 3/8 #105

                        スーパー工業 パイプクリーニングキット 12MPa以下3/8×20m ノズル無

                        スーパー工業 パイプクリーニングキット 12MPa以下3/8×20m ノズル無

                          スーパー工業 スズランノズル

                          スーパー工業 スズランノズル

                            メーカー スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業
                            通常価格 23,907円 39,844円 17,849円 30,563円 45,793円 260,157円 450,141円 100,219円 113,438円 32,986円 17,006円 20,563円 65,456円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク - - - -
                            材質(本体) ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - - - -
                            容量 200L 500L 100L 300L 600L 2000L 3000L 1000L 1200L - - - -
                            トラスココード 105-7477 105-7476 105-7470 105-7474 105-7468 105-7471 105-7472 105-7467 105-7473 - - - -
                            質量(g) 8000 16000 5000 11000 20000 50000 70000 30000 35000 - - - -

                            スーパー工業 ローリタンク 200Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました