(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

雪キレルンデス 頭

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

雪キレルンデス 頭

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,918円 ~ 3,373円
税込価格
3,210円 ~ 3,710円

【特長】・ツララ落とし、雪庇落としに使用します。高さ(mm):270幅(mm)...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
適合機種
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4994898240050
750.000
819-0936
鋼材
-
オレンジ

4個

2,918( 3,210円 )

1日目

4994898240074
410.000
819-0937
アルミ
20402,20404,20406
シルバー

4個

3,373( 3,710円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
高さ(mm):270
幅(mm):200
質量(g):750.000
材質1:鋼材

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雪キレルンデス 頭

雪キレルンデス 頭

    スリーV 頭雪カット

    スリーV 頭雪カット

      トラロープ・タイヤストッパー(2個入) 軽・小型~普通車対応

      トラロープ・タイヤストッパー(2個入) 軽・小型~普通車対応

        ベルデクセル 防寒スラックス

        ベルデクセル 防寒スラックス

          防寒 綿スラックス ネイビー

          防寒 綿スラックス ネイビー

            スノーポール

            スノーポール

              ユニット ネックウォーマーフリース(黒)

              ユニット ネックウォーマーフリース(黒)

                “窓ぴたテープ”

                “窓ぴたテープ”

                  温着ヒーター 暖雅 ベルト

                  温着ヒーター 暖雅 ベルト

                    コンパル スノーブラシ・スコップセット(収納袋付)

                    コンパル スノーブラシ・スコップセット(収納袋付)

                      タイヤストッパー(大型車用) 普通・RV車~4t車対応

                      タイヤストッパー(大型車用) 普通・RV車~4t車対応

                        ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1063

                        ベルデクセル 帯電防止軽量防寒スラックス VE1063

                          メーカー 浅野木工所 浅野木工所 コンパル ミドリ安全 ミドリ安全 ユニット ユニット ワタナベ工業 TJMデザインタジマツール コンパル コンパル ミドリ安全
                          通常価格 2,918円 3,128円 1,984円 10,511円 7,924円 53,133円 812円 417円 7,616円 4,890円 1,939円 11,584円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目   6日目   9日目   6日目   2日目   6日目   4日目   4日目   6日目  
                          商品タイプ 除雪対策用品 除雪対策用品 - - - - - - - - - -
                          種類 雪かき 雪かき - - - - - - - - - -
                          その他 その他 - - - - - - - - - -
                          その他 オプション オプション - - - - - - - - - -
                          幅(mm) 200 200 - - - - - - - - - -

                          雪キレルンデス 頭のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          除雪ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました