(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:241-023
ミヅシマ ベンチ ミヅシマ ベンチ

ミヅシマ ベンチ 241-023

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,383円 41,666円
税込単価
67,521円 45,833円

【特長】・座板に天然木を使用・落ち着いたデザインのベンチです。・背付です・肘付...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • お客様組立製品
  • お客様組立製品
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

241-023 解除

Loading...

241-023 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
種類
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
奥行(mm)
色詳細
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

241-023

背付
4964079021310
22000
120-7391
背・座板:ABS樹脂(再生樹脂15%)●フレーム:スチール(粉体塗装)●板キャップ:ABS樹脂●パイプキャップ:ポリプロピレン●床当たり:ポリエチレン
580
座板/ブルー、脚/ホワイト
705

1個

61,383円

41,666

( 45,833円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・座板に天然木を使用
・落ち着いたデザインのベンチです。
・背付です
・肘付です
【用途】
・公園
・学校
・多目的施設

(i)ご注意

  • お客様組立製品
  • お客様組立製品
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

241-023で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミヅシマ ベンチの型番241-023のページです。
型番241-023に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヅシマ ベンチ

ミヅシマ ベンチ

    ミヅシマ エコベンチ

    ミヅシマ エコベンチ

      ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LWE

      ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LWE

        ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LW

        ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LW

          木製ベンチ

          木製ベンチ

            ミヅシマ リサイクルベンチRB5-SW

            ミヅシマ リサイクルベンチRB5-SW

              ロビーチェア 背付 奥行520mm・背無 奥行460mm

              ロビーチェア 背付 奥行520mm・背無 奥行460mm

                ラタンベンチ

                ラタンベンチ

                  ベンチスワール 肘なし

                  ベンチスワール 肘なし

                    ロビーチェア 背付2人掛 FTL-2-NOR/NV

                    ロビーチェア 背付2人掛 FTL-2-NOR/NV

                      アルミベンチ

                      アルミベンチ

                        1500×400×420mmベンチ(ポリエチレン製)

                        1500×400×420mmベンチ(ポリエチレン製)

                          折りたたみカラーベンチ 背なし/背付き 青

                          折りたたみカラーベンチ 背なし/背付き 青

                            メーカー ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ノーリツ ミヅシマ工業 ミズノ 山崎産業 テラモト 藤沢工業 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山
                            通常価格 49,343円 96,059円 172,222円 166,857円 59,222円 115,621円 26,552円 20,162円 72,408円 45,387円 44,076円 49,750円 33,586円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   18日目   18日目   11日目~   8日目   5日目   4日目   8日目   15日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ - ワークベンチ ワークベンチ ワークベンチ
                            多色 ブラウン系 ブラウン系 ブラウン系 - 多色 - ブラウン系 - - グレー系 - ブルー系

                            ミヅシマ ベンチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            240-020
                            240-021
                            240-022
                            241-021
                            241-022
                            241-024
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 奥行(mm) 色詳細 高さ(mm)

                            151,278円

                            ( 166,406円 )
                            1個 -

                            18日目

                            背付496407900490024000133-2960背・座板:天然木(防腐処理済み)●脚:鉄鋳物(粉体塗装)685座板/天然木、脚部/ブラック745

                            133,704円

                            ( 147,074円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            背付496407900491765000133-2970背・座板:天然木(防腐処理済み)●脚:鉄鋳物(粉体塗装)685座板/天然木、脚部/ブラック745

                            95,466円

                            ( 105,013円 )
                            1個 -

                            8日目

                            背なし496407900492443000120-8908座板:天然木(防腐処理済み)●脚:鉄鋳物(粉体塗装)515座板/天然木、脚部/ブラック380

                            87,000円

                            ( 95,700円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            背付496407902129724000120-7401背・座板:ABS樹脂(再生樹脂15%)●フレーム:スチール(粉体塗装)●板キャップ:ABS樹脂●パイプキャップ:ポリプロピレン●床当たり:ポリエチレン580座板/ブルー、脚/ホワイト705

                            54,662円

                            ( 60,128円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            背なし496407902130315000802-0550座板:ABS樹脂(再生樹脂15%)●フレーム:スチール(粉体塗装)●板キャップ:ABS樹脂●パイプキャップ:ポリプロピレン●床当たり:ポリエチレン535座板/ブルー、脚/ホワイト405

                            49,343円

                            ( 54,277円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            背なし496407902132717000802-0551座板:ABS樹脂(再生樹脂15%)●フレーム:スチール(粉体塗装)●板キャップ:ABS樹脂●パイプキャップ:ポリプロピレン●床当たり:ポリエチレン535座板/ブルー、脚/ホワイト405

                            ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました