(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーV 頭雪カット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:24003
スリーV 頭雪カット アサノモッコウジョ スリーV(アルミ) アタマ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,456円
税込単価
3,802円

【特長】・ツララ落としに使用します。高さ(mm):270幅(mm):200質量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除雪対策用品
  • 種類:
    雪かき
  • 色:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 全長(mm):
    270
  • 幅(mm):
    200
  • 適合機種:
    20402、20404、20406

Loading...

 
カタログを表示

24003 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24003

24003

4994898240036
390.000
819-0935
アルミ
シルバー

4個

3,456( 3,802円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツララ落としに使用します。
高さ(mm):270
幅(mm):200
質量(g):710.000
材質1:鋼材

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリーV 頭雪カットの型番24003のページです。
型番24003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーV 頭雪カット

スリーV 頭雪カット

    雪キレルンデス 頭

    雪キレルンデス 頭

      ワイヤー雪カット 頭

      ワイヤー雪カット 頭

        屋根・ひさし雪落とし頭

        屋根・ひさし雪落とし頭

          浅野木工所 角度付ポール (カーブ)

          浅野木工所 角度付ポール (カーブ)

            浅野木工所 ビニールハウスキーパー 頭

            浅野木工所 ビニールハウスキーパー 頭

              防寒ジャケット ブラック

              防寒ジャケット ブラック

                プラスチック雪落とし 頭

                プラスチック雪落とし 頭

                  防寒ジャケット ネイビー

                  防寒ジャケット ネイビー

                    除雪用品ポール

                    除雪用品ポール

                      防寒ジャケット イエロー

                      防寒ジャケット イエロー

                        防寒ジャケット ブルー

                        防寒ジャケット ブルー

                          着脱式 雪かき ワイド雪かきヘッド

                          着脱式 雪かき ワイド雪かきヘッド

                            メーカー 浅野木工所 浅野木工所 浅野木工所 浅野木工所 浅野木工所 浅野木工所 アイトス 浅野木工所 アイトス 浅野木工所 アイトス アイトス アイリスオーヤマ
                            通常価格 3,128円 2,918円 3,871円 3,085円 2,546円 3,414円 16,553円 2,298円 16,553円 8,176円 16,553円 16,553円 1,668円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目   5日目   2日目   5日目~   1日目   5日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品 除雪対策用品 - 除雪対策用品 - 除雪対策用品 - - -
                            種類 雪かき 雪かき 雪落とし 雪落とし その他 雪落とし - 雪落とし - その他 - - -
                            その他 その他 - グリーン - イエロー - イエロー - - - - -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション - オプション - - -
                            全長(mm) 270 - - - 1600 - - 150 - - - - -

                            スリーV 頭雪カットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            24001
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 色詳細

                            3,128円

                            ( 3,441円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            4994898240012710.000819-0934鋼材オレンジ

                            除雪ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました