(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイル目地切り用カッター

タイル目地切り用カッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,665円
税込単価
7,332円

【特長】・タイル補修工事に最適です。【用途】・タイル外装補修工事

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    タイル
  • 外径(mm):
    54
  • 刃厚(mm):
    4
  • 商品タイプ:
    本体
  • 刃幅(mm):
    4
  • JANコード:
    4957468023989
  • トラスココード:
    852-3931
  • 最高使用回転数(rpm):
    15200
  • 材質1:
    工具鋼
  • 材質2:
    ダイヤ砥粒
  • 重量(g):
    72

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2398

1個

6,665( 7,332円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイル補修工事に最適です。
【用途】
・タイル外装補修工事

2398で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タイル目地切り用カッターの型番2398のページです。
型番2398に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイル目地切り用カッター

タイル目地切り用カッター

    楽々カット君

    楽々カット君

      ドライカッター

      ドライカッター

        NEWターボウェーブ

        NEWターボウェーブ

          溝切りカッター

          溝切りカッター

            ダイヤモンドカッターウエーブ

            ダイヤモンドカッターウエーブ

              ジャパン プロ

              ジャパン プロ

                ダイヤモンド溝切りカッター

                ダイヤモンド溝切りカッター

                  *道路ブレ-ド JAPAN

                  *道路ブレ-ド JAPAN

                    ダイヤモンドカッターセグメン

                    ダイヤモンドカッターセグメン

                      Uカット コンクリート用

                      Uカット コンクリート用

                        ダイヤモンドカッター 道路切断用

                        ダイヤモンドカッター 道路切断用

                          ダイヤモンド溝入れカッター NEW

                          ダイヤモンド溝入れカッター NEW

                            メーカー 呉英製作所 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 アイウッド 呉英製作所 アイウッド 三京ダイヤモンド工業 アイウッド 三京ダイヤモンド工業 アイウッド 三京ダイヤモンド工業 アイウッド アイウッド
                            通常価格 6,665円 7,205円 15,077円 4,440円 13,324円 2,226円 18,250円 6,469円 24,335円 1,860円 24,545円 12,875円 7,500円
                            通常出荷日 8日目   7日目   9日目   6日目   9日目   4日目   9日目   6日目   4日目   4日目   4日目   6日目   6日目  
                            主要切断材質 タイル タイル コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 - コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材
                            外径(mm) 54 103 - - 105 105 - 105 305 105 100 - 105
                            刃厚(mm) 4 1.4 - 2.2 10 2.2 - - 3 1.9 10 3 10
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            刃幅(mm) 4 - - - 8 - - - - - - - -

                            タイル目地切り用カッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました