(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリHTD-Bグリース (超高温用グリース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリHTD-Bグリース (超高温用グリース)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
108,616円
税込単価
119,478円

【特長】・半合成油にモリブデンのほか数種類の固体潤滑剤を配合した特殊耐熱グリー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • JANコード:
    4906725237164
  • トラスココード:
    136-0758
  • 容量(kg):
    16

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類耐水性×
耐熱性耐食性×
耐アルカリ性×耐寒性×
JANコード4906725237164トラスココード136-0758
容量(kg)16 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

237175

1個

108,616( 119,478円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・半合成油にモリブデンのほか数種類の固体潤滑剤を配合した特殊耐熱グリースです。
・ 300℃以上になると固体潤滑剤の乾性被膜を形成して潤滑します。
【用途】
・ロータリーキルンのタイヤシェルに。
・スライディングノズル、ロータリーノズルの摺動部、ネジ部に。
・レードルつり手、加熱炉ダンパー軸受に。
・高温下の摺動部、ボルト、ナットに。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モリHTD-Bグリース (超高温用グリース) の型番237175のページです。
型番237175に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリHTD-Bグリース (超高温用グリース)

モリHTD-Bグリース (超高温用グリース)

    SN-Bグリース (超高温用グリース)

    SN-Bグリース (超高温用グリース)

      スミテンプグリースS (超高温用グリース)

      スミテンプグリースS (超高温用グリース)

        スミテックリキッド H15 (フッ素グリースリキッド)

        スミテックリキッド H15 (フッ素グリースリキッド)

          スミテックリキッド H20 (フッ素グリースリキッド)

          スミテックリキッド H20 (フッ素グリースリキッド)

            モリギヤコンパウンド (開放ギヤ用)

            モリギヤコンパウンド (開放ギヤ用)

              超高温用グリーススプレー(フッ素系)

              超高温用グリーススプレー(フッ素系)

                モリウレアグリース (耐熱・高荷重用)

                モリウレアグリース (耐熱・高荷重用)

                  モリコート SH33 シリコーングリース

                  モリコート SH33 シリコーングリース

                    300ml スーパーグリースメイト(グリーススプレー)

                    300ml スーパーグリースメイト(グリーススプレー)

                      ENSグリース

                      ENSグリース

                        モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

                        モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

                          スミテックF5スプレーQD

                          スミテックF5スプレーQD

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 クリューバー(NOKクリューバー) 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング エスコ JXエネルギー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 108,616円 18,191円 29,744円 26,517円 26,744円 10,169円 7,093円 55,229円 4,655円 1,340円 73,589円 59,580円 3,149円
                            通常出荷日 4日目   6日目   4日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   1日目  
                            種類 スプレー - - スプレー スプレー
                            耐水性 × × × - × - - - × -
                            耐熱性 × - × - - - - ×
                            耐食性 × × × - × - - - - × - × -
                            耐アルカリ性 × × × - × - - - - × - ×

                            モリHTD-Bグリース (超高温用グリース) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト