(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SN-Bグリース (超高温用グリース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SN-Bグリース (超高温用グリース)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,191円 17,472円
税込単価
20,010円 19,219円

【特長】・半合成油にモリブデン、グラファイト、金属微粉末を配合した耐熱グリース...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • JANコード:
    4906725236150
  • トラスココード:
    868-2293
  • 容量(kg):
    2.5

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

236172

1個

18,191円

17,472

( 19,219円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・半合成油にモリブデン、グラファイト、金属微粉末を配合した耐熱グリースです
・高温下でカーボン残査が少ないため、持続性に優れています
【用途】
・スライディングノズルの金属摺動部に
・各種の高温摺動部に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SN-Bグリース (超高温用グリース) の型番236172のページです。
型番236172に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SN-Bグリース (超高温用グリース)

SN-Bグリース (超高温用グリース)

    ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

    ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

      モリラバーグリース (ラバー用)

      モリラバーグリース (ラバー用)

        スミテック310 (合成油系・消音タイプ)

        スミテック310 (合成油系・消音タイプ)

          モリGG-S (開放ギヤ用)

          モリGG-S (開放ギヤ用)

            スミテック201 (合成油系・消音タイプ)

            スミテック201 (合成油系・消音タイプ)

              モリトンCK-S (ガスコック用) 2.5kg

              モリトンCK-S (ガスコック用) 2.5kg

                モリLG-Sグリース (高荷重用)

                モリLG-Sグリース (高荷重用)

                  モリギヤグリース (開放ギヤ用)

                  モリギヤグリース (開放ギヤ用)

                    モリSTS (耐熱・高荷重用)

                    モリSTS (耐熱・高荷重用)

                      スミテック308 (合成油系・消音タイプ)

                      スミテック308 (合成油系・消音タイプ)

                        スミテック103 (合成油系・広温度範囲用)

                        スミテック103 (合成油系・広温度範囲用)

                          モリスピードグリース (耐摩耗タイプ)

                          モリスピードグリース (耐摩耗タイプ)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 18,191円 15,229円 19,179円 89,688円 10,769円 27,568円 18,521円 10,055円 9,004円 13,084円 15,689円 28,821円 7,864円
                            通常出荷日 6日目   4日目~   4日目   4日目   4日目~   4日目   6日目   4日目~   4日目~   6日目   4日目~   6日目   1日目~  
                            種類 -
                            耐水性 × × × - × × × - × × -
                            耐熱性 × - × × × - ×
                            耐食性 × × × - × × × × × × × ×
                            耐アルカリ性 × × × - × × × × × × × × -

                            SN-Bグリース (超高温用グリース) のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            機械部品の組込みで使用。
                            評価 3.0満足度:3.02018/12/20
                            1個から注文出来るし、納期と価格がすぐに分かるので、便利に利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました