(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリロープドレッサー (ワイヤーロープ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:234075
モリロープドレッサー (ワイヤーロープ用) モリロープドレッサー (ワイヤーロープヨウ)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,399円
税込単価
53,239円

【特長】・ワイヤロープの摩耗や腐食を防止し、寿命を延長させる目的で設計されたグ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
  • 耐食性:

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

234075 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

耐熱性
耐寒性
ちょう度
使用温度(℃)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
容量(kg)
用途
特長
材質
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

234075

-

-
-
-
-
-
4906725234064
136-0791
16000.0
-
16
-
-
-
-
-

1個

48,399( 53,239円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤロープの摩耗や腐食を防止し、寿命を延長させる目的で設計されたグリースです。ワイヤロープへ深く浸透し、素線間の摩耗を減少させます。また、付着力とはっ水性があり、周辺を汚さず、ロープを外部環境から保護します。二硫化モリブデン配合で、耐摩耗性も良好です。
【用途】
・建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モリロープドレッサー (ワイヤーロープ用)の型番234075のページです。
型番234075に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリロープドレッサー (ワイヤーロープ用)

モリロープドレッサー (ワイヤーロープ用)

    スミプレックスMP (耐熱・耐水・高荷重用)

    スミプレックスMP (耐熱・耐水・高荷重用)

      アルバニヤEPグリース

      アルバニヤEPグリース

        ウレアグリス

        ウレアグリス

          スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

          スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

            モリPSグリース (高荷重用ベントングリース)

            モリPSグリース (高荷重用ベントングリース)

              エピノックグリースLT

              エピノックグリースLT

                モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

                モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

                  モービラックス EP 0・1・2

                  モービラックス EP 0・1・2

                    モリリチュームSグリース (高荷重用)

                    モリリチュームSグリース (高荷重用)

                      モリトングリース (高荷重用ベントングリース)

                      モリトングリース (高荷重用ベントングリース)

                        ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

                        ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

                          モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

                          モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 昭和シェル石油 エーゼット 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 JXエネルギー 住鉱潤滑剤 エクソンモービル 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 9,628円 1,417円 15,948円 462円 440円 8,857円 22,345円 59,580円 13,960円 919円 1,959円 15,229円 1,566円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   4日目~   7日目   4日目   19日目   1日目~   4日目~   4日目~   4日目~  
                            種類 - - - - - - -
                            耐水性 - × × × ×
                            耐食性 - × × × - × - - × × ×

                            モリロープドレッサー (ワイヤーロープ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            234975
                            MR-25-0
                            MR-25-00
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?耐熱性 耐寒性 ちょう度 使用温度
                            (℃)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 容量(kg) 用途 特長 材質 内容量
                            -

                            48,402円

                            ( 53,242円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ------4906725234965136-078616000.0-16----

                            9,628円

                            ( 10,591円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            10灰黒No.0-10~1504906725234057214-77852800主成分:鉱物油、ベントン、二硫化モリブデン-建設機械などの各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。ワイヤロープの摩耗や腐食を防止し、寿命を延長させる目的で設計されたグリスです。鉱物油、ベントン、二硫化モリブデン1缶(2.5kg)

                            9,628円

                            ( 10,591円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            10灰黒No.00-10~1504906725234958214-77932800主成分:鉱物油、ベントン、二硫化モリブデン2.5建設機械などの各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。ワイヤロープの摩耗や腐食を防止し、寿命を延長させる目的で設計されたグリスです。鉱物油、ベントン、二硫化モリブデン1缶(2.5kg)

                            モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました