(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリサーム (耐熱・高荷重用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリサーム (耐熱・高荷重用)

  • SALE 2025/03/31まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,925円 ~ 59,745円  特別価格 
税込価格
2,118円 ~ 65,720円  特別価格 

【特長】・耐熱タイプ・二硫化モリブデン高濃度配合の耐摩耗性と焼付き防止性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 耐熱性:

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番

関連

種類
耐寒性
ちょう度
使用温度(℃)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
容量(g)
用途
特長
材質
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ジャバラ
灰黒
No.1
-10~200
4906725233128
123-0824
410
主成分:鉱物油、無機物、二硫化モリブデン
400
高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
高粘度・高引火点の鉱物油をベースとして二硫化モリブデンを高濃度に配合した無機系グリスです。二硫化モリブデンを含有しているため、高温下での極圧に耐え、摩耗と焼き付けを防止します。
鉱物油、無機物、二硫化モリブデン
1本(400g)
10

2個

2,112( 2,323円 )

1日目

-

ジャバラ
灰黒
No.2
-10~200
4906725233227
123-0816
410
主成分:鉱物油、無機物、二硫化モリブデン
400
高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
高粘度・高引火点の鉱物油をベースとして二硫化モリブデンを高濃度に配合した無機系グリスです。二硫化モリブデンを含有しているため、高温下での極圧に耐え、摩耗と焼き付けを防止します。
鉱物油、無機物、二硫化モリブデン
1本(400g)
10

2個

2,112( 2,323円 )

1日目

灰黒
No.1
-10~200
4906725232152
123-0841
2800
主成分:鉱物油、無機物、二硫化モリブデン
2500
高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
二硫化モリブデンを含有しているため、高温下での極圧に耐え、摩耗と焼き付けを防止します。
鉱物油、無機物、二硫化モリブデン
1缶(2.5kg)
10

2個

10,171円

8,900

( 9,790円 )

1日目

-

灰黒
No.2
-10~200
4906725232251
123-0832
2800
主成分:鉱物油、無機物、二硫化モリブデン
2500
高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
二硫化モリブデンを含有しているため、高温下での極圧に耐え、摩耗と焼き付けを防止します。
鉱物油、無機物、二硫化モリブデン
1缶(2.5kg)
10

2個

10,171( 11,188円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱タイプ
・二硫化モリブデン高濃度配合の耐摩耗性と焼付き防止性に優れた無機系グリース
【用途】
・高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリサーム (耐熱・高荷重用)

モリサーム (耐熱・高荷重用)

    モリLGグリース (高荷重用リチウムグリース)

    モリLGグリース (高荷重用リチウムグリース)

      モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

      モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

        モリトングリース (高荷重用ベントングリース)

        モリトングリース (高荷重用ベントングリース)

          リチウムグリース

          リチウムグリース

            モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)0.4kg

            モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)0.4kg

              スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

              スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

                モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)

                モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)

                  スミテック F932M (フッ素グリース)

                  スミテック F932M (フッ素グリース)

                    リチウムグリス

                    リチウムグリス

                      スミプレックスBN (耐熱・耐水・高荷重用)

                      スミプレックスBN (耐熱・耐水・高荷重用)

                        AZシャーシーグリースジャバラ

                        AZシャーシーグリースジャバラ

                          高真空グリース

                          高真空グリース

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 アズワン 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 アズワン 住鉱潤滑剤 エーゼット 住鉱潤滑剤 エーゼット コクゴ
                            通常価格 1,925円 1,412円 1,566円 1,959円 710円 1,948円 440円 1,000円 65,188円 1,116円 1,613円 651円 2,797円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目~   4日目~   1日目   1日目   6日目   1日目   4日目   4日目   4日目~   2日目~   6日目  
                            耐熱性 - - × - - - - - -

                            モリサーム (耐熱・高荷重用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ベアリングの給油
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/30
                            耐熱で油膜が切れにくい。このグリスにしてからトラブルが減った。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト