(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ALLEX へら L型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ALLEX へら L型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
840円
税込単価
924円

【特長】・ブレードが柄尻まで貫通しています。・ハンドル部は滑り止め効果の高いチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    樹脂柄へら
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • 刃幅(mm):
    50
  • 全長(mm):
    175
  • 刃長(mm):
    65
  • 刃厚(mm):
    1.8
  • トラスココード:
    851-2660
  • JANコード:
    4977530232149
  • 質量(g):
    100.000
  • 材質2:
    ハンドル:ポリプロピレン
  • 形状:
    L型

(i)ご注意

  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

23214

2個

840( 924円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレードが柄尻まで貫通しています。
・ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
【用途】
・塗料の剥離に。
・錆落としに。
・汚れや粘着物の除去に。
【商品仕様】
・貫通型。
・刃付け加工有り。
・JANコード:4977530232149
・トラスココード:851-2660
・質量:100g
【材質/仕上】
・刃:ステンレス
・ハンドル:ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ALLEX へら L型の型番23214のページです。
型番23214に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ALLEX へら L型

ALLEX へら L型

    ALLEX スクレパー 25mm

    ALLEX スクレパー 25mm

      ALLEX スクレパー 扇型 76mm

      ALLEX スクレパー 扇型 76mm

        ALLEX ハンマーへら

        ALLEX ハンマーへら

          ALLEX スクレーパー L型(直刃)

          ALLEX スクレーパー L型(直刃)

            柄付きゴムベラ

            柄付きゴムベラ

              木柄金ベラ

              木柄金ベラ

                樹脂柄へら

                樹脂柄へら

                  木柄皮すき

                  木柄皮すき

                    井上工具 ステン盛りヘラ

                    井上工具 ステン盛りヘラ

                      ステンレスY型スクレーパー

                      ステンレスY型スクレーパー

                        スクレーパー(フッ素コーティング)

                        スクレーパー(フッ素コーティング)

                          替刃式スクレーパー ミニ SCS-1M

                          替刃式スクレーパー ミニ SCS-1M

                            メーカー ALLEX ALLEX ALLEX ALLEX ALLEX 好川産業 ハンディ・クラウン トラスコ中山 ハンディ・クラウン 井上工具 大塚刷毛製造 トラスコ中山 SK-11
                            通常価格 840円 600円 677円 852円 450円 399円 468円 560円 450円 444円 1,076円 634円 566円
                            通常出荷日 9日目   6日目   1日目~   1日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   8日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 樹脂柄へら スクレーパー スクレーパー - スクレーパー パテベラ パテベラ 樹脂柄へら その他 パテベラ スクレーパー スクレーパー スクレーパー
                            材質(刃) ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス 樹脂 ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス -
                            刃幅(mm) 50 25 - - 58 - - - - - - - 40
                            全長(mm) 175 240 240 - 160 - - - - - - - -
                            刃長(mm) 65 130 130 - 67 - - - - - - - -

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました