(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接着剤 W-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

接着剤 W-4

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,181円 ~ 8,259円  特別価格 
税込価格
1,299円 ~ 9,085円  特別価格 

【特長】・ロックウールボード、せっこうボード、天井化粧吸音板などをせっこうボー...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 外観:
    乳白色液体
  • 材質(主成分):
    酢酸ビニル樹脂系エマルション形

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
容量
JANコード
仕様
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
132-5897
3kg
4545384232105
エコ ポリ袋
-

1個

1,181( 1,299円 )

4日目

132-5888
20kg
4545384232129
エコ ダンボール
20000

2個

8,259円

7,522

( 8,274円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロックウールボード、せっこうボード、天井化粧吸音板などをせっこうボード下地に釘と併用で施工するのに適した、酢酸ビニル樹脂系エマルション形の接着剤です
・JIS A 5538 F☆☆☆☆です
・環境接着剤(グローバルグリーン適合)です
・JAIA 4VOC基準適合です

・エコパックは廃材処理を考慮したダンボール入りです<23210202>
【用途】
・適用箇所:屋内の壁面及び天井面
・適用下地:せっこうボード、けい酸カルシウム板、木材
・適用仕上げ材:繊維板、せっこうボード、グラスウールボード、ロックウールボード、けい酸カルシウム板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接着剤 W-4

接着剤 W-4

    TILEMENT MS-850 エコパック 14kg

    TILEMENT MS-850 エコパック 14kg

      タイル用接着剤 CG-512 25kg

      タイル用接着剤 CG-512 25kg

        TILEMENT R-111 3kg

        TILEMENT R-111 3kg

          フロアウッドU

          フロアウッドU

            TILEMENT タイル用接着剤 TAセメント90N 5kg

            TILEMENT タイル用接着剤 TAセメント90N 5kg

              スーパーウレタック

              スーパーウレタック

                タックボンドプレミア

                タックボンドプレミア

                  TILEMENT タイル用接着剤 ME-03 320ml

                  TILEMENT タイル用接着剤 ME-03 320ml

                    セメダイン 木工用605 スタンドパック 1kg AE-331

                    セメダイン 木工用605 スタンドパック 1kg AE-331

                      メーカー タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント セメダイン
                      通常価格 1,181円 17,246円 2,855円 5,420円 7,015円 3,815円 6,238円 3,110円 1,278円 697円
                      通常出荷日 4日目   5日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                      その他 - その他 淡黄色 - その他 その他 -
                      外観 乳白色液体 - - - 淡黄色粘稠液 - 灰色粘稠液 乳白色 粘稠液 - -
                      材質(主成分) 酢酸ビニル樹脂系エマルション形 変成シリコーン樹脂系 - 合成ゴム系溶剤形 ポリウレタン樹脂系 - ウレタン樹脂系溶剤形 ゴム系ラテックス形/水性エマルション形 変成シリコーン・エポキシ樹脂 -

                      接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました