(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ALLEX スクレパー 25mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ALLEX スクレパー 25mm

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

【特長】・ブレードが柄尻まで貫通しています。・ハンドル部は滑り止め効果の高いチ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクレーパー
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • 刃幅(mm):
    25
  • 全長(mm):
    240
  • 刃長(mm):
    130
  • トラスココード:
    851-2657
  • JANコード:
    4977530232101
  • 質量(g):
    65.000
  • 材質2:
    ハンドル:ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

23210

2個

600( 660円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレードが柄尻まで貫通しています。
・ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
【用途】
・塗料の剥離に。
・錆落としに。
・汚れや粘着物の除去に。
【商品仕様】
・貫通型。
・刃付け加工無し。
・JANコード:4977530232101
・トラスココード:851-2657
・質量:65g
【材質/仕上】
・刃:ステンレス
・ハンドル:ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ALLEX スクレパー 25mmの型番23210のページです。
型番23210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ALLEX スクレパー 25mm

ALLEX スクレパー 25mm

    ALLEX へら L型

    ALLEX へら L型

      ALLEX ハンマーへら

      ALLEX ハンマーへら

        スクレーパー(フッ素コーティング)

        スクレーパー(フッ素コーティング)

          プラスチックサッシヘラ 9mm・18mm

          プラスチックサッシヘラ 9mm・18mm

            テフリックコーキングベラ

            テフリックコーキングベラ

              プラスチックサッシヘラ V型

              プラスチックサッシヘラ V型

                ALLEX スクレパー 扇型 76mm

                ALLEX スクレパー 扇型 76mm

                  コーキングベラ No.25・No.26

                  コーキングベラ No.25・No.26

                    木柄ステンスクレーパーP42

                    木柄ステンスクレーパーP42

                      木柄皮スキ ステンレス

                      木柄皮スキ ステンレス

                        木柄ステンスクレーパーY65

                        木柄ステンスクレーパーY65

                          ソフトコーキングヘラ 7.5mm

                          ソフトコーキングヘラ 7.5mm

                            メーカー ALLEX ALLEX ALLEX トラスコ中山 SK-11 SK-11 SK-11 ALLEX SK-11 SK-11 E-Value SK-11 SK-11
                            通常価格 600円 840円 852円 634円 237円 550円 207円 677円 498円 441円 398円 471円 181円
                            通常出荷日 6日目   9日目   1日目~   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ スクレーパー 樹脂柄へら - スクレーパー その他 コーキングへら その他 スクレーパー コーキングへら スクレーパー スクレーパー スクレーパー コーキングへら
                            材質(刃) ステンレス ステンレス - ステンレス - - - ステンレス - - - - -
                            刃幅(mm) 25 50 - - - - - - - 42 - 65 -
                            全長(mm) 240 175 - - - - - 240 - - - - -
                            刃長(mm) 130 65 - - - - - 130 - - - - -

                            ALLEX スクレパー 25mmのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            接着剤の除去
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/04
                            残ってしまった接着剤に溶剤をかけた後スクレパーで接着剤をそぎ取っている。
                            物によってはスクレパーで傷を付けてしまうので樹脂製のスクレパーの方が良い時も有る。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました