(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
遮光ネット カーテンタイプ 2m×2m
  • 数量スライド割引

遮光ネット カーテンタイプ 2m×2m (レビュー)

通常価格(税別)
1,030円 ~ 1,150円
税込価格
1,133円 ~ 1,265円
通常出荷日
1日目
【特長】
・遮光ネットの両端にYシャツのボタン止めのような「ボタンホール加工」がされており、付属のロープを通してカーテンのように使用できます
・張り方によっては、縦・横・斜めなど使用する場所を選ばずご使用出来ます
・窓際の遮光や屋外でのちょっとした場面での遮光に気軽にご使用ください
【用途】
・遮光ネット

遮光ネット カーテンタイプ 2m×2mのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 3件のレビュー

高評価レビュー

窓の遮光 冷房補助
評価 4.0満足度:4.02020/08/26
冷房補助の目的で、窓の遮光を行いました。ロープがあり設置は容易に行えましたが、遮光率65%では薄かったです。

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    窓の遮光 冷房補助
    評価 4.0満足度:4.02020/08/26
    冷房補助の目的で、窓の遮光を行いました。ロープがあり設置は容易に行えましたが、遮光率65%では薄かったです。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    暑さ対策
    評価 4.0満足度:4.02022/08/31
    日差しが強く、部屋を少しでも涼しく保とうと設置しましたが、部屋の中にいたら設置したことを誰も気づきませんでした。部屋の温度が下がった実感もありませんが、少しはましになているはずと願いを込めて4にしました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    屋外の休憩場に
    評価 4.0満足度:4.02021/08/31
    屋外の休憩場の遮光用に利用しています。
    これがあるだけでも直射日光を避け、体感温度は下がります。
    価格も安くて良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮光ネット カーテンタイプ 2m×2m

遮光ネット カーテンタイプ 2m×2m

    Dio 帽子掛け日よけ サイズフリー

    Dio 帽子掛け日よけ サイズフリー

      背負い日よけ サイズフリー

      背負い日よけ サイズフリー

        目隠し用内貼りフィルム

        目隠し用内貼りフィルム

          遮光・遮熱メッシュシート

          遮光・遮熱メッシュシート

            窓用遮熱フィルム(シルバータイプ)

            窓用遮熱フィルム(シルバータイプ)

              福徳 ヘルメットイン ブルー

              福徳 ヘルメットイン ブルー

                遮光シート ワイドスクリーン

                遮光シート ワイドスクリーン

                  遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)

                  遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)

                    3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1450mm×30m

                    3M スコッチティント 透明飛散防止フィルム 1450mm×30m

                      スコッチティント シルバー 18 シートタイプ

                      スコッチティント シルバー 18 シートタイプ

                        スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・シルバー

                        スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・シルバー

                          窓飾りシートGLCタイプ

                          窓飾りシートGLCタイプ

                            メーカー ダイオ化成 ダイオ化成 ダイオ化成 トラスコ中山 トラスコ中山 新和興業 福徳産業 日本ワイドクロス トラスコ中山 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 明和グラビア
                            通常価格 1,030円 1,211円 1,615円 8,820円 1,571円 6,075円 1,520円 3,427円 938円 458,405円 1,492円 2,344円 1,766円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   4日目~   4日目   1日目~   1日目~   6日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ その他 頭周り用品 首周り用品 フィルム フィルム フィルム - その他 フィルム フィルム フィルム フィルム その他
                            質量(g) 300.000 61 106 - - - - - - - - - -
                            材質1 生地:ポリエチレン 生地:アルミ蒸着フィルム、ポリエチレン 生地:アルミ蒸着フィルム、ポリエチレン - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 2 - - - - - - - - - - - -
                            幅(m) 2 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。