(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリトンCK-S (ガスコック用) 2.5kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリトンCK-S (ガスコック用) 2.5kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,521円
税込単価
20,373円

【特長】・モリブデン配合のガスコック専用グリースです。・低温から高温までの広い...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • JANコード:
    4906725229053
  • トラスココード:
    868-2288
  • 容量(kg):
    2.5

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

229072

1個

18,521( 20,373円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モリブデン配合のガスコック専用グリースです。
・低温から高温までの広い温度範囲に使用でき、長期間のガスもれと固着を防止します。
【用途】
・ガスコックの潤滑に。
・柄子・銅系、本体・アルミ系に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モリトンCK-S (ガスコック用) 2.5kgの型番229072のページです。
型番229072に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリトンCK-S (ガスコック用) 2.5kg

モリトンCK-S (ガスコック用) 2.5kg

    モリトンCK-S (ガスコック用) 16kg

    モリトンCK-S (ガスコック用) 16kg

      モリトンCK (ガスコック専用)

      モリトンCK (ガスコック専用)

        モリコート SH45 シリコーングリース

        モリコート SH45 シリコーングリース

          汎用シリコーングリース(低温潤滑用)

          汎用シリコーングリース(低温潤滑用)

            ENSグリース

            ENSグリース

              PTFEグリース

              PTFEグリース

                モリロープドレッサー (ラバー用)

                モリロープドレッサー (ラバー用)

                  モリブデングリース(耐熱)

                  モリブデングリース(耐熱)

                    モリコート シリコーン・高真空 高真空用グリース

                    モリコート シリコーン・高真空 高真空用グリース

                      モリHTD-Bグリース (超高温用グリース)

                      モリHTD-Bグリース (超高温用グリース)

                        エーゼット モリブデンペーストスプレー300ml

                        エーゼット モリブデンペーストスプレー300ml

                          信越 シリコーングリース L 1kg

                          信越 シリコーングリース L 1kg

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 信越化学工業 JXエネルギー 東京硝子器械 住鉱潤滑剤 大澤ワックス 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 エーゼット 信越化学工業
                            通常価格 18,521円 98,384円 1,121円 5,064円 2,003円 73,589円 11,861円 4,216円 599円 3,596円 108,616円 2,021円 20,326円
                            通常出荷日 6日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   7日目   6日目   6日目   3日目   1日目   4日目   1日目   5日目  
                            種類 - - - チューブ ジャバラ 容器入り スプレー
                            耐水性 × × × - - × - - × -
                            耐熱性 × × × - - × - ×
                            耐食性 × × × - - - - × - - × - ×
                            耐アルカリ性 × × × - - - - × - - × - ×

                            モリトンCK-S (ガスコック用) 2.5kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました