(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラフトテープ No.228(長尺タイプ)

クラフトテープ No.228(長尺タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,552円 ~ 3,791円
税込価格
2,807円 ~ 4,170円

【特長】・重量が軽いため梱包作業が楽です。【用途】・軽~中梱包用。(機械用)・...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    500
  • テープ厚(mm):
    0.14
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 基材:
    基材:クラフト紙

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38
ブルー系
4970520320383
808-1016
2610.000

1個

2,882( 3,170円 )

6日目

50
ブルー系
4970520320390
808-1018
3380.000

1個

3,791( 4,170円 )

7日目

38
グリーン系
4970520320543
808-1023
2610.000

1個

2,882( 3,170円 )

7日目

50
グリーン系
4970520320550
808-1025
3380.000

1個

3,791( 4,170円 )

7日目

38
レッド系
4970520320697
808-1032
2610.000

1個

2,882( 3,170円 )

7日目

50
レッド系
4970520320703
808-1034
3380.000

1個

3,791( 4,170円 )

7日目

38
ホワイト系
4970520320932
808-1039
2610.000

1個

2,552( 2,807円 )

7日目

50
ホワイト系
4970520320956
808-1041
3380.000

1個

3,368( 3,705円 )

7日目

38
イエロー系
4970520321298
808-1047
2610.000

1個

2,882( 3,170円 )

7日目

50
イエロー系
4970520321304
808-1049
3380.000

1個

3,791( 4,170円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量が軽いため梱包作業が楽です。
【用途】
・軽~中梱包用。(機械用)
・各種色分用。

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラフトテープ No.228(長尺タイプ)

クラフトテープ No.228(長尺タイプ)

    クラフトテープ No.2270(長尺タイプ)

    クラフトテープ No.2270(長尺タイプ)

      クラフトテープ No.228

      クラフトテープ No.228

        クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC(長尺タイプ)

        クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC(長尺タイプ)

          クラフトテープ No.2270

          クラフトテープ No.2270

            クラフトテープ No.224(長尺タイプ)

            クラフトテープ No.224(長尺タイプ)

              クラフトテープ No.204

              クラフトテープ No.204

                クラフトテープ No.224

                クラフトテープ No.224

                  クラフトテープアルファ No.226

                  クラフトテープアルファ No.226

                    No.2270 クラフトテープ長尺 (パック品)

                    No.2270 クラフトテープ長尺 (パック品)

                      パイルテープ

                      パイルテープ

                        No.228 クラフトテープピュアカラー長尺

                        No.228 クラフトテープピュアカラー長尺

                          長尺クラフト粘着 カートンテープ No.246W

                          長尺クラフト粘着 カートンテープ No.246W

                            メーカー オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト 菊水テープ オカモト 寺岡製作所
                            通常価格 2,552円 1,595円 252円 2,244円 106円 1,362円 155円 111円 347円 8,824円 324円 13,433円 242円
                            通常出荷日 6日目~   7日目   7日目   7日目   1日目~   4日目~   7日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 500 500 50 500 50 - 50 50 50 500 50 500 -
                            テープ厚(mm) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.135 0.14 0.14
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 - -
                            基材 基材:クラフト紙 基材:クラフト紙 基材:クラフト紙 クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし) - クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし) 基材:クラフト紙 クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし) 基材:クラフト紙 - - - -

                            クラフトテープ No.228(長尺タイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました