(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラフトテープ No.228

クラフトテープ No.228

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
252円 ~ 428円
税込価格
277円 ~ 471円

【特長】・重量が軽いため梱包作業が楽です。【用途】・軽~中梱包用。・各種色分用...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.14
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 基材:
    基材:クラフト紙

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

型番

未確定26件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

クラフトテープ No.228 製品特長01
  • 豊富なカラーバリエーション
  • カラー:赤・ライトブルー・青・緑・黒・白・黄・朱色・ピンク・紫
  • 識別テープとして最適です。
  • 機械貼り専用500m巻きもあります。
 
基材粘着剤粘着力(N/25mm)引張強さ(N/25mm)厚さ(mm)幅(mm)長さ(m)
クラフト紙合成ゴム系8.2145.00.1438、5050、500

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38
ブルー系
-
4970520320420
808-1015
273.000

1個

318( 350円 )

7日目

50
ブルー系
-
4970520320444
808-1017
358.000

1個

419( 461円 )

7日目

50
ブルー系
-
4970520305410
808-1019
358.000

1個

393( 432円 )

7日目

38
-
朱色
4970520320499
808-1020
273.000

1個

318( 350円 )

7日目

50
-
朱色
4970520320505
808-1021
358.000

1個

419( 461円 )

7日目

38
グリーン系
-
4970520320581
808-1022
273.000

1個

318( 350円 )

7日目

50
グリーン系
-
4970520320604
808-1024
358.000

1個

419( 461円 )

7日目

50
グリーン系
-
4970520305519
808-1026
358.000

1個

393( 432円 )

7日目

38
-
ライトブルー
4970520355460
808-1027
273.000

1個

318( 350円 )

7日目

50
-
ライトブルー
4970520342521
808-1028
358.000

1個

419( 461円 )

7日目

38
-
ピンク
4970520320659
808-1029
273.000

1個

318( 350円 )

7日目

50
-
ピンク
4970520320673
808-1030
358.000

1個

419( 461円 )

7日目

38
レッド系
-
4970520320734
808-1031
273.000

1個

318( 350円 )

7日目

50
レッド系
-
4970520320758
808-1033
358.000

1個

419( 461円 )

7日目

50
レッド系
-
4970520305311
808-1035
358.000

1個

393( 432円 )

7日目

38
パープル系
-
4970520320840
808-1036
273.000

1個

318( 350円 )

7日目

50
パープル系
-
4970520320864
808-1037
358.000

1個

419( 461円 )

7日目

38
ホワイト系
-
4970520321106
808-1038
273.000

1個

252( 277円 )

7日目

50
ホワイト系
-
4970520336117
808-1040
358.000

1個

331( 364円 )

7日目

50
ホワイト系
-
4970520305113
808-1042
358.000

1個

352( 387円 )

7日目

38
ブラック系
-
4970520321243
808-1043
273.000

1個

318( 350円 )

7日目

50
ブラック系
-
4970520321267
808-1044
358.000

1個

419( 461円 )

7日目

50
ブラック系
-
4970520305618
808-1045
358.000

1個

428( 471円 )

7日目

38
イエロー系
-
4970520321359
808-1046
273.000

1個

318( 350円 )

7日目

50
イエロー系
-
4970520321373
808-1048
358.000

1個

419( 461円 )

7日目

50
イエロー系
-
4970520305212
808-1050
358.000

1個

428( 471円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量が軽いため梱包作業が楽です。
【用途】
・軽~中梱包用。
・各種色分用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラフトテープ No.228

クラフトテープ No.228

    クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC(長尺タイプ)

    クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC(長尺タイプ)

      クラフトテープ No.2270(長尺タイプ)

      クラフトテープ No.2270(長尺タイプ)

        クラフト粘着 カートンテープ No.246

        クラフト粘着 カートンテープ No.246

          クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471

          クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471

            クラフト粘着 カートンテープ No.244

            クラフト粘着 カートンテープ No.244

              無包装ラミレスクラフトテープ

              無包装ラミレスクラフトテープ

                クラフトテープ No.228(長尺タイプ)

                クラフトテープ No.228(長尺タイプ)

                  No.224WC 環境思い®カラー長尺

                  No.224WC 環境思い®カラー長尺

                    No.228 クラフトテープピュアカラー長尺

                    No.228 クラフトテープピュアカラー長尺

                      長尺クラフト粘着 カートンテープ No.246W

                      長尺クラフト粘着 カートンテープ No.246W

                        クラフトテープ No.500

                        クラフトテープ No.500

                          クラフトテープ(セキスイ)

                          クラフトテープ(セキスイ)

                            メーカー オカモト オカモト オカモト 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 オカモト オカモト オカモト オカモト 寺岡製作所 積水化学工業 アズワン
                            通常価格 252円 2,244円 1,595円 104円 312円 105円 226円 2,552円 13,189円 13,433円 242円 107円 245円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   6日目~   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            テープ長さ(m) 50 500 500 - 50 - 50 500 500 500 - - 50
                            テープ厚(mm) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - - ゴム系 ゴム系
                            基材 基材:クラフト紙 クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし) 基材:クラフト紙 - - - 基材:クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし) 基材:クラフト紙 - - - - -

                            クラフトテープ No.228のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました