(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンプラ スチロール角型ケース No.25 (50個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンプラ スチロール角型ケース No.25 (50個入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,234円
税込単価
17,857円

【商品仕様】・外寸法(縦×横×高さ)(mm):180.0×89.5×45.0・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    180
  • 奥行 (mm):
    89.5
  • 高さ (mm):
    45
  • トラスココード:
    557-5788
  • 材質1:
    ポリスチレン

Loading...

製品仕様

型番トラスココード材質1
2285557-5788ポリスチレン
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2285

1個

16,234( 17,857円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法(縦×横×高さ)(mm):180.0×89.5×45.0
・サンプラ スチロール角型ケース No.25 (50個入)
・トラスココード:557-5788
・質量:0g
【材質/仕上】
・ポリスチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンプラ スチロール角型ケース No.25 (50個入)の型番2285のページです。
型番2285に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンプラ スチロール角型ケース No.25 (50個入)

サンプラ スチロール角型ケース No.25 (50個入)

    サンプラ スチロール角型ケース No.13 (50個入)

    サンプラ スチロール角型ケース No.13 (50個入)

      サンプラ スチロール角型ケース No.21 (50個入)

      サンプラ スチロール角型ケース No.21 (50個入)

        サンプラ スチロール角型ケース No.14 (50個入)

        サンプラ スチロール角型ケース No.14 (50個入)

          スチロール角型ケース No.22(50個入)

          スチロール角型ケース No.22(50個入)

            サンプラ スチロール角型ケースNo.2 (50個入)

            サンプラ スチロール角型ケースNo.2 (50個入)

              サンプラ スチロール角型ケース No.10 (50個入)

              サンプラ スチロール角型ケース No.10 (50個入)

                サンプラ スチロール角型ケース No.16 (50個入)

                サンプラ スチロール角型ケース No.16 (50個入)

                  サンプラ スチロール角型ケースNo.12 (50個入)

                  サンプラ スチロール角型ケースNo.12 (50個入)

                    サンプラ スチロール角型ケースNo.4 (50個入)

                    サンプラ スチロール角型ケースNo.4 (50個入)

                      サンプラ スチロール角型ケース No.11 (50個入)

                      サンプラ スチロール角型ケース No.11 (50個入)

                        サンプラ スチロール角型ケース No.27 (50個入)

                        サンプラ スチロール角型ケース No.27 (50個入)

                          サンプラ スチロール角型ケース No.19 (50個入)

                          サンプラ スチロール角型ケース No.19 (50個入)

                            メーカー サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック
                            通常価格 16,234円 3,632円 7,200円 9,680円 16,423円 3,791円 12,218円 4,201円 5,900円 6,776円 5,200円 5,791円 4,900円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット - ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット
                            間口 (mm) 180 78.0 97 113.0 179.0 - 137 67 99.0 138 88 128.5 75
                            奥行 (mm) 89.5 52.0 67.5 105.0 82.0 - 65 37.0 64.5 65 58.0 56 50.5
                            高さ (mm) 45 15.5 19.2 27 32 - 37.0 12 28 19.0 19.0 13.5 20.5
                            トラスココード 557-5788 557-5583 557-5877 557-5605 557-5729 557-5443 557-5524 557-5648 557-5567 557-5486 557-5541 557-5826 557-5681

                            サンプラ スチロール角型ケース No.25 (50個入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました