(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:227H-12
マスキングテープ227H【1~10個入り】 マスキングテープ 227H

マスキングテープ227H 227H-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
432円
税込単価
475円

【特長】・被着体への初期の食いつきに優れています・解きほぐしが優れています【用...

詳細情報を確認する

  • 基材:
    和紙
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    1.14N/10mm
  • 色:
    ブルー系
  • テープ長さ(m):
    18
  • テープ厚(mm):
    0.086
  • 耐熱温度(℃):
    120
  • 伸び(%):
    7
  • 引張強度:
    32.6N/10mm
  • 色詳細:
    アクアブルー
  • 紙管サイズ(mm):
    3インチ(75mm)
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 塗装用のマスキングテープです。用途以外には使用しないでください。ウェザーストリップなどのプラスチック部品や硬化不十分な塗膜など、被着体によっては貼り跡が発生する場合がありますので、使用前に問題ないことを確かめてから使用してください。テープを貼ったまま、長時間、直射日光や高温にさらされると、のり残りすることがあります。テープは直射日光を避け、涼しいところに保管してください。

型番

227H-12 解除

Loading...

227H-12 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

227H-12

12
4987167079642
797-4973
180
基材:和紙
10

5パック

10個入り

432( 475円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・被着体への初期の食いつきに優れています
・解きほぐしが優れています
【用途】
・車輌塗装用マスキング、各種指示書の仮止めなど

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 塗装用のマスキングテープです。用途以外には使用しないでください。ウェザーストリップなどのプラスチック部品や硬化不十分な塗膜など、被着体によっては貼り跡が発生する場合がありますので、使用前に問題ないことを確かめてから使用してください。テープを貼ったまま、長時間、直射日光や高温にさらされると、のり残りすることがあります。テープは直射日光を避け、涼しいところに保管してください。

227H-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスキングテープ227Hの型番227H-12のページです。
型番227H-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスキングテープ227H

マスキングテープ227H

    マスキングテープ183

    マスキングテープ183

      耐熱性めっきマスキング用ポリエステル粘着テープ No.336

      耐熱性めっきマスキング用ポリエステル粘着テープ No.336

        メーカー ニチバン スリーエムジャパン 日東電工
        通常価格 370円 463円 1,500円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        基材 和紙 平面紙 ポリエステル
        粘着剤 アクリル系 アクリル系 シリコーン系
        粘着力 1.14N/10mm 2.1N/10mm -
        ブルー系 ブルー系 ブルー系
        テープ長さ(m) 18 18 33

        マスキングテープ227Hのレビュー

        評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

        高評価レビュー

        レーザー加工時の汚れ防止&スミ入れ
        評価 5.0満足度:5.02022/02/08
        レーザー加工機でアクリルをカットする際の汚れ防止で使用しています
        しっかりと貼りつくのでレーザー彫刻後の塗料のスミ入れも問題ありません
        MDFや木材にも使用していますが、粘着力があり、表面の木材が剥がれてしまう時があるので、主にアクリルレーザー加工時に使用しています

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        レーザー加工時の汚れ防止&スミ入れ
        評価 5.0満足度:5.02022/02/08
        レーザー加工機でアクリルをカットする際の汚れ防止で使用しています
        しっかりと貼りつくのでレーザー彫刻後の塗料のスミ入れも問題ありません
        MDFや木材にも使用していますが、粘着力があり、表面の木材が剥がれてしまう時があるので、主にアクリルレーザー加工時に使用しています

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        展示物の仮止め
        評価 4.0満足度:4.02022/10/31
        ポスター類の仮止めで使用しました。
        粘着力が強めでノリ残りが出てしまい、次回はもう少し弱めのものを試してみようと思います。
        使用感としては悪くありません。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        227H-15
        227H-18
        227H-24
        227H-30
        227H-40
        227H-50
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        RoHS ?テープ幅
        (mm)
        JANコード トラスココード 質量(g) 材質1

        443円

        ( 487円 )

        8個入り

        5パック あり

        1日目

        10154987167079659797-4981184基材:和紙

        459円

        ( 505円 )
        5個 あり

        1日目

        10184987167079666797-4990189基材:和紙

        441円

        ( 485円 )

        5個入り

        5パック あり

        1日目

        10244987167079673797-5007180基材:和紙

        443円

        ( 487円 )

        4個入り

        5パック あり

        1日目

        10304987167079680797-5015180基材:和紙

        441円

        ( 485円 )

        3個入り

        5パック あり

        1日目

        10404987167079697797-5023180基材:和紙

        370円

        ( 407円 )

        2個入り

        5パック あり

        1日目

        10504987167079703797-5031150基材:和紙

        マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました