(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリトンCK (ガスコック専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:227172
モリトンCK (ガスコック専用) モリトンCK (ガスコックセンヨウ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,295円
税込単価
23,425円

【特長】・耐ガス性に優れ、トルク維持効果、シール効果、摩耗防止効果を持続的に発...

詳細情報を確認する

  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×

Loading...

 
カタログを表示

227172 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
ちょう度
JANコード
トラスココード
使用温度範囲(℃)
質量(g)
材質1
容量(kg)
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

227172

-
-
4906725227158
868-2282
-
-
-
2.5
-

1個

21,295( 23,425円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐ガス性に優れ、トルク維持効果、シール効果、摩耗防止効果を持続的に発揮する二硫化モリブデン配合のガスコック用グリース
・低温から高温までの広い温度範囲に使用でき、長期間のガスもれと固着を防止します
・柄子、本体ともに銅系のコックに最適です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モリトンCK (ガスコック専用)の型番227172のページです。
型番227172に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリトンCK (ガスコック専用)

モリトンCK (ガスコック専用)

    モリトンCK-S (ガスコック用) 2.5kg

    モリトンCK-S (ガスコック用) 2.5kg

      モリトンCK-S (ガスコック用) 16kg

      モリトンCK-S (ガスコック用) 16kg

        モリコート SH45 シリコーングリース

        モリコート SH45 シリコーングリース

          モリコート 浸透オイル スーパーグリス

          モリコート 浸透オイル スーパーグリス

            モリブデングリース(耐熱)

            モリブデングリース(耐熱)

              グリース28 工業用潤滑油

              グリース28 工業用潤滑油

                MARNA グリースかきとりヘラ

                MARNA グリースかきとりヘラ

                  FCJ スプレーグリースHR-V 420ml

                  FCJ スプレーグリースHR-V 420ml

                    アポロイルマルチレックス

                    アポロイルマルチレックス

                      アポロイルオートレックスB

                      アポロイルオートレックスB

                        スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

                        スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

                          SN-Bグリース (超高温用グリース)

                          SN-Bグリース (超高温用グリース)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 大澤ワックス エクソンモービル マーナ ファインケミカルジャパン 出光興産 出光興産 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,121円 18,521円 98,384円 5,064円 85,784円 599円 214,460円 1,164円 1,457円 15,965円 29,825円 440円 18,191円
                            通常出荷日 4日目   6日目   4日目   1日目~   5日目   3日目   19日目   1日目   6日目   9日目   9日目   6日目   6日目  
                            耐水性 × × × - × - - × - - ×
                            耐熱性 × × × - - × - - ×
                            耐食性 × × × - × - - - × - - × ×
                            耐アルカリ性 × × × - × - - - × - - × ×
                            耐寒性 × × × - - - × - - × ×

                            モリトンCK (ガスコック専用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            227158
                            227175
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 ちょう度 JANコード トラスココード 使用温度範囲(℃) 質量(g) 材質1 容量(kg) 材質2

                            1,121円

                            ( 1,233円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            チューブ灰黒No.14906725227110836-3290-10~20078.000主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、ベントナイト0.05主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、ベントナイト、石英(結晶)

                            112,445円

                            ( 123,690円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            --4906725227165135-9238---16-

                            モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました