(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラフトテープ No.2270(長尺タイプ)

クラフトテープ No.2270(長尺タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,595円 ~ 2,099円
税込価格
1,755円 ~ 2,309円

【特長】・重量が軽いため梱包作業が楽です。【用途】・軽~中梱包用。(機械用)

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    500
  • テープ厚(mm):
    0.14
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 色詳細:
    クリーム
  • 基材:
    基材:クラフト紙

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38
4547691672230
808-1010
2400.000

1個

1,595( 1,755円 )

7日目

50
4547691672285
808-1012
3150.000

1個

2,099( 2,309円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量が軽いため梱包作業が楽です。
【用途】
・軽~中梱包用。(機械用)

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラフトテープ No.2270(長尺タイプ)

クラフトテープ No.2270(長尺タイプ)

    クラフトテープ No.228(長尺タイプ)

    クラフトテープ No.228(長尺タイプ)

      クラフトテープ No.228

      クラフトテープ No.228

        クラフトテープ No.2270

        クラフトテープ No.2270

          クラフトテープ No.204

          クラフトテープ No.204

            クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC(長尺タイプ)

            クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC(長尺タイプ)

              クラフトテープ No.224(長尺タイプ)

              クラフトテープ No.224(長尺タイプ)

                クラフトテープ No.224

                クラフトテープ No.224

                  クラフトテープアルファ No.226

                  クラフトテープアルファ No.226

                    No.2270 クラフトテープ長尺 (パック品)

                    No.2270 クラフトテープ長尺 (パック品)

                      No.228 クラフトテープピュアカラー長尺

                      No.228 クラフトテープピュアカラー長尺

                        パイルテープ

                        パイルテープ

                          No.2000 クラフト粘着テープ

                          No.2000 クラフト粘着テープ

                            メーカー オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト 菊水テープ カモ井加工紙
                            通常価格 1,595円 2,552円 252円 106円 155円 2,244円 1,362円 111円 347円 8,824円 13,433円 324円 16,404円
                            通常出荷日 7日目   6日目~   7日目   1日目~   7日目   7日目   4日目~   1日目~   1日目   7日目   7日目   1日目   4日目~  
                            テープ長さ(m) 500 500 50 50 50 500 - 50 50 500 500 50 50
                            テープ厚(mm) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.135 0.15
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - ゴム系 -
                            色詳細 クリーム - - - クリーム - クリーム クリーム - クリーム - - -
                            基材 基材:クラフト紙 基材:クラフト紙 基材:クラフト紙 - 基材:クラフト紙 クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし) クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし) クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし) 基材:クラフト紙 - - - -

                            クラフトテープ No.2270(長尺タイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました