(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリギヤグリース (開放ギヤ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:226775
モリギヤグリース (開放ギヤ用) モリギヤグリース (カイホウギヤヨウ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,207円 45,765円
税込単価
62,928円 50,342円

【特長】・高粘度オイルをベースに二硫化モリブデン等の固体潤滑剤を配合・耐荷重性...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×

Loading...

商品情報を表示

226775 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

226775

4906725226762
136-0785
16

1個

57,207円

45,765

( 50,342円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高粘度オイルをベースに二硫化モリブデン等の固体潤滑剤を配合
・耐荷重性と付着性に優れたグリースで、スコーリングやピッチングなどのギヤ損傷、ワイヤロープの摩耗や偏心変形を防止
・温度変化に強く、飛散や垂れ落ちも僅少
・耐水性、耐熱性に富み、摩耗、損傷の防止、給脂期間の延長に効果を発揮します
【用途】
・建設機械/設備クレーンなどの開放ギヤやワイヤロープに最適
・ラック、ピニオンなど小型歯車ユニットに
・開放摺動部の潤滑に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モリギヤグリース (開放ギヤ用)の型番226775のページです。
型番226775に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリギヤグリース (開放ギヤ用)

モリギヤグリース (開放ギヤ用)

    モリGG-S (開放ギヤ用)

    モリGG-S (開放ギヤ用)

      モリトンCK-S (ガスコック用) 2.5kg

      モリトンCK-S (ガスコック用) 2.5kg

        スミテック310 (合成油系・消音タイプ)

        スミテック310 (合成油系・消音タイプ)

          SN-Bグリース (超高温用グリース)

          SN-Bグリース (超高温用グリース)

            ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

            ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

              スミテック201 (合成油系・消音タイプ)

              スミテック201 (合成油系・消音タイプ)

                スミテック308 (合成油系・消音タイプ)

                スミテック308 (合成油系・消音タイプ)

                  モリLG-Sグリース (高荷重用)

                  モリLG-Sグリース (高荷重用)

                    モリラバーグリース (ラバー用)

                    モリラバーグリース (ラバー用)

                      モリSTS (耐熱・高荷重用)

                      モリSTS (耐熱・高荷重用)

                        スミテック103 (合成油系・広温度範囲用)

                        スミテック103 (合成油系・広温度範囲用)

                          モリスピードグリース (耐摩耗タイプ)

                          モリスピードグリース (耐摩耗タイプ)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 9,004円 10,769円 18,521円 89,688円 18,191円 15,229円 27,568円 15,689円 10,055円 19,179円 13,084円 28,821円 7,864円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   6日目   4日目   6日目   4日目~   4日目   4日目~   4日目~   4日目   6日目   6日目   1日目~  
                            種類 -
                            耐水性 × × - × × × × - × × -
                            耐熱性 × × - × × - ×
                            耐食性 × × × - × × × × × × × ×
                            耐アルカリ性 × × × - × × × × × × × × -

                            モリギヤグリース (開放ギヤ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            226072
                            226075
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 容量(kg)

                            9,004円

                            ( 9,904円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            4906725226052868-22812.5

                            57,207円

                            ( 62,928円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4906725226069135-925016

                            モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました