(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC(長尺タイプ)

クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC(長尺タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,244円 ~ 3,490円
税込価格
2,468円 ~ 3,839円

【特長】・ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    500
  • テープ厚(mm):
    0.14
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 基材:
    クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし)

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38
ブルー系
4547691707345
808-0994
2150.000

1個

2,637( 2,901円 )

7日目

38
グリーン系
4547691707352
808-0995
2150.000

1個

2,637( 2,901円 )

7日目

38
レッド系
4547691707338
808-0996
2150.000

1個

2,637( 2,901円 )

7日目

38
ホワイト系
4547691698810
808-0997
2150.000

1個

2,244( 2,468円 )

7日目

38
イエロー系
4547691707369
808-0998
2150.000

1個

2,637( 2,901円 )

7日目

50
ブルー系
4547691707628
808-0999
2900.000

1個

3,490( 3,839円 )

7日目

50
グリーン系
4547691707635
808-1000
2900.000

1個

3,490( 3,839円 )

7日目

50
レッド系
4547691707611
808-1001
2900.000

1個

3,490( 3,839円 )

7日目

50
ホワイト系
4547691698827
808-1002
2900.000

1個

2,965( 3,262円 )

7日目

50
イエロー系
4547691707642
808-1003
2900.000

1個

3,490( 3,839円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。
・油性インクで文字が書けます。
・鮮やかな色合い。
【用途】
・軽~中梱包用。(機械用)
・各種色分用。

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC(長尺タイプ)

クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC(長尺タイプ)

    クラフトテープ No.2270(長尺タイプ)

    クラフトテープ No.2270(長尺タイプ)

      クラフトテープ No.228(長尺タイプ)

      クラフトテープ No.228(長尺タイプ)

        クラフトテープ No.228

        クラフトテープ No.228

          無包装ラミレスクラフトテープ

          無包装ラミレスクラフトテープ

            クラフトテープ(セキスイ)

            クラフトテープ(セキスイ)

              クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471

              クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471

                No.224WC 環境思い®カラー長尺

                No.224WC 環境思い®カラー長尺

                  No.228 クラフトテープピュアカラー長尺

                  No.228 クラフトテープピュアカラー長尺

                    No.2270 クラフトテープ長尺 (パック品)

                    No.2270 クラフトテープ長尺 (パック品)

                      No.224 ラミネス長尺

                      No.224 ラミネス長尺

                        クラフトテープ No.224(長尺タイプ)

                        クラフトテープ No.224(長尺タイプ)

                          クラフト粘着 カートンテープ No.244

                          クラフト粘着 カートンテープ No.244

                            メーカー オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト アズワン 寺岡製作所 オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト 寺岡製作所
                            通常価格 2,244円 1,595円 2,552円 252円 226円 245円 312円 13,189円 13,433円 8,824円 8,550円 1,362円 105円
                            通常出荷日 7日目   7日目   6日目~   7日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   7日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 500 500 500 50 50 50 50 500 500 500 - - -
                            テープ厚(mm) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - - - - ゴム系 ゴム系
                            基材 クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし) 基材:クラフト紙 基材:クラフト紙 基材:クラフト紙 基材:クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし) - - - - - - クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし) -

                            クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC(長尺タイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました