(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:22450
クラフトテープ No.224 クラフトテープ NO.224

クラフトテープ No.224 22450

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
234円
税込単価
257円

【特長】・環境に配慮したクラフトテープ・ポリエチレンのラミネートをなくしたので...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.14
  • 色:
    イエロー系
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    3.2N/10mm
  • 引張強度:
    58N/10mm
  • 色詳細:
    クリーム
  • 商品コード:
    No.224
  • テープカット条件:
    手で切れる
  • 粘着力(N/25mm):
    8.2
  • 筆記可否:
    油性インキで可
  • 引張強度(N/25mm):
    145.0
  • 粘着力(N/10mm):
    3.28
  • 基材:
    クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし)
  • 仕様:
    軽-中梱包用

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

Loading...

22450 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

22450

50
4970520338012
808-0988

1個

234( 257円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮したクラフトテープ
・ポリエチレンのラミネートをなくしたので、燃焼時の二酸化炭素排出量を削減
・油性インクで文字が書けます
【用途】
・軽~中梱包用

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

Loading...

22450で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラフトテープ No.224の型番22450のページです。
型番22450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラフトテープ No.224

クラフトテープ No.224

    リサイクル可能クラフトテ-プ

    リサイクル可能クラフトテ-プ

      クラフトテープ キクラフト100

      クラフトテープ キクラフト100

        ホワイティスーパークラフトテープ No.504WNS

        ホワイティスーパークラフトテープ No.504WNS

          クラフトテープ No.2270

          クラフトテープ No.2270

            クラフトテープ キクラフトテープBKL No.113

            クラフトテープ キクラフトテープBKL No.113

              クラフトテープ ニューホワイト

              クラフトテープ ニューホワイト

                包装用ニュークラフトテープ No.200W

                包装用ニュークラフトテープ No.200W

                  No.224 ラミネス

                  No.224 ラミネス

                    エコラパッククラフトテープ No.501 茶色

                    エコラパッククラフトテープ No.501 茶色

                      コニシ クラフトテープ VF010-50 50mm×50m

                      コニシ クラフトテープ VF010-50 50mm×50m

                        パイルテープ

                        パイルテープ

                          クラフト粘着テープ 再生紙 50mm×50m TG-71

                          クラフト粘着テープ 再生紙 50mm×50m TG-71

                            メーカー オカモト ニチバン 菊水テープ 積水化学工業 オカモト 菊水テープ 菊水テープ リンレイテープ オカモト 積水化学工業 コニシ 菊水テープ コクヨ
                            通常価格 111円 645円 255円 338円 106円 232円 320円 324円 7,512円 304円 270円 324円 404円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   5日目  
                            テープ長さ(m) 50 50 50 - 50 50 50 50 50 50 50 50 -
                            テープ厚(mm) 0.14 0.13 0.125 0.14 0.14 0.13 0.13 0.16 0.14 - - 0.135 -
                            イエロー系 ブラウン系 ブラウン系 ホワイト系 - ブラウン系 ホワイト系 ブラウン系 イエロー系 ブラウン系 - ブラウン系 -
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - - ゴム系 -
                            粘着力 3.2N/10mm - 4.0N/10mm 3.3N/10mm - 3.5N/10mm 3.5N/10mm 9.1N/10mm 8.0N/25mm 3.3N/10mm - 4.1N/10mm -

                            クラフトテープ No.224のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            22425
                            22438
                            2244550
                            22450S
                            22460
                            22475
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード

                            111円

                            ( 122円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            254970520338029135-7930

                            157円

                            ( 173円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            384970520338036808-0984

                            183円

                            ( 201円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            454970520324831828-3042

                            227円

                            ( 250円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            504970520339019808-0991

                            248円

                            ( 273円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            604970520338043808-0992

                            313円

                            ( 344円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            754970520338050808-0993

                            クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました