(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:22438750
クラフトテープ No.224(長尺タイプ) クラフトテープ NO.224(チョウジャクタイプ)

クラフトテープ No.224(長尺タイプ)  22438750

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,365円
税込単価
2,602円

【特長】・ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.14
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 色詳細:
    クリーム
  • 基材:
    クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし)

(i)ご注意

  • この製品は段ボールの梱包用テープです。それ以外の用途では使用しないで下さい。 家具・壁・ガラス等に直接貼らないで下さい。 人体など皮膚に直接貼らないで下さい。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面の油分・水分・ほこりなどはきれいに取り除いて下さい。 テープを保管する場合、直射日光を避け涼しい場所に保管して下さい。

型番

22438750 解除

Loading...

22438750 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
引張強度
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

22438750

38
750
-
4547691679208
808-0986
2950.000

1個

2,365( 2,602円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。
・油性インクで文字が書けます。
・手で切断可能
【用途】
・軽~中梱包用。(機械用)
【材質】
・基材:クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし)●粘着剤:ゴム系

(i)ご注意

  • この製品は段ボールの梱包用テープです。それ以外の用途では使用しないで下さい。 家具・壁・ガラス等に直接貼らないで下さい。 人体など皮膚に直接貼らないで下さい。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面の油分・水分・ほこりなどはきれいに取り除いて下さい。 テープを保管する場合、直射日光を避け涼しい場所に保管して下さい。

Loading...

22438750で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラフトテープ No.224(長尺タイプ) の型番22438750のページです。
型番22438750に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラフトテープ No.224(長尺タイプ)

クラフトテープ No.224(長尺タイプ)

    No.2270 クラフトテープ長尺 (パック品)

    No.2270 クラフトテープ長尺 (パック品)

      No.224 ラミネス長尺

      No.224 ラミネス長尺

        No.224WC 環境思い®カラー長尺

        No.224WC 環境思い®カラー長尺

          No.228 クラフトテープピュアカラー長尺

          No.228 クラフトテープピュアカラー長尺

            クラフトテープ No.228(長尺タイプ)

            クラフトテープ No.228(長尺タイプ)

              クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC(長尺タイプ)

              クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC(長尺タイプ)

                クラフトテープ No.2270(長尺タイプ)

                クラフトテープ No.2270(長尺タイプ)

                  クラフトテープ No.228

                  クラフトテープ No.228

                    無包装ラミレスクラフトテープ

                    無包装ラミレスクラフトテープ

                      クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471

                      クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471

                        クラフトテープ No.500

                        クラフトテープ No.500

                          クラフト粘着 カートンテープ No.244

                          クラフト粘着 カートンテープ No.244

                            メーカー オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト 寺岡製作所 積水化学工業 寺岡製作所
                            通常価格 1,362円 8,824円 8,550円 13,189円 13,433円 2,552円 2,244円 1,595円 252円 226円 312円 107円 105円
                            通常出荷日 4日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   6日目~   7日目   7日目   7日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
                            粘着剤 ゴム系 - - - - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系
                            色詳細 クリーム クリーム クリーム - - - - クリーム - ダンボール - - -
                            基材 クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし) - - - - 基材:クラフト紙 クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし) 基材:クラフト紙 基材:クラフト紙 基材:クラフト紙(ポリエチレンラミネートなし) - - -

                            クラフトテープ No.224(長尺タイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            22435500
                            22435750
                            22438500
                            22445500
                            22445750
                            22450500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            テープ長さ
                            (m)
                            引張強度 JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,362円

                            ( 1,498円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3550058N/10mm4970520336100828-30411900.000

                            2,197円

                            ( 2,417円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            35750-4547691724960808-09832800.000

                            1,571円

                            ( 1,728円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            38500-4970520338210808-09852000.000

                            1,752円

                            ( 1,927円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4550058N/10mm4970520324701828-30432300.000

                            2,820円

                            ( 3,102円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            45750-4547691724977808-09873500.000

                            2,089円

                            ( 2,298円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            50500-4970520324718808-09892650.000

                            クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました