(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリPSグリース (高荷重用ベントングリース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:224175
モリPSグリース (高荷重用ベントングリース) シリコーンケイグリス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,170円
税込単価
61,787円

【特長】・モリブデンと極圧剤配合の高荷重、衝撃荷重用の耐久・耐候グリースです・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

224175 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

224175

4906725224164
136-0768
16

1個

56,170( 61,787円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モリブデンと極圧剤配合の高荷重、衝撃荷重用の耐久・耐候グリースです
・摩擦面の圧力が極度に高い箇所にご使用下さい
【用途】
・低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に
・高温流出を嫌う部位に
・給脂困難な箇所の軸受、摺動部に
・家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モリPSグリース (高荷重用ベントングリース)の型番224175のページです。
型番224175に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリPSグリース (高荷重用ベントングリース)

モリPSグリース (高荷重用ベントングリース)

    モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

    モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

      モリウレアグリース (耐熱・高荷重用)

      モリウレアグリース (耐熱・高荷重用)

        スミプレックスPS (耐熱・耐水・高荷重用)

        スミプレックスPS (耐熱・耐水・高荷重用)

          ローテンプグリース (低温用グリース)

          ローテンプグリース (低温用グリース)

            モリトングリース (高荷重用ベントングリース)

            モリトングリース (高荷重用ベントングリース)

              モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

              モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

                スミグリスEP (高荷重用リチウムグリース)

                スミグリスEP (高荷重用リチウムグリース)

                  ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

                  ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

                    ダフニーグリースM

                    ダフニーグリースM

                      スミプレックス L-MO (耐熱耐水高荷重用)

                      スミプレックス L-MO (耐熱耐水高荷重用)

                        スミテックリキッド H15 (フッ素グリースリキッド)

                        スミテックリキッド H15 (フッ素グリースリキッド)

                          モリリチュームSグリース (高荷重用)

                          モリリチュームSグリース (高荷重用)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 出光興産 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 8,857円 1,566円 55,229円 1,335円 27,443円 1,959円 59,580円 820円 15,229円 15,441円 2,149円 26,517円 919円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目~   4日目   1日目~   4日目~   9日目   1日目~   4日目   1日目~  
                            種類 - - - - - - - -
                            耐水性 × × - × × - -
                            耐熱性 × - - - × - -
                            耐食性 × × - × - × × - × - - - -
                            耐アルカリ性 × × - × - × × - × - - - -

                            モリPSグリース (高荷重用ベントングリース)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            224075
                            224272
                            224275
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 容量(kg)

                            56,170円

                            ( 61,787円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4906725224065108-086316

                            8,857円

                            ( 9,743円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            4906725224256868-22762.5

                            56,170円

                            ( 61,787円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4906725224263136-078216

                            モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました