(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接着剤 EM-100 3kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:22330030
接着剤 EM-100 3kg TILEMENT EM-100 3KG

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,894円
税込単価
3,183円

【特長】・コンクリートと木材の接着及びポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタン...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 容量:
    3kg
  • 外観:
    乳白色粘稠液
  • 材質(主成分):
    アクリル樹脂系エマルション形
  • 質量(g):
    3000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

22330030 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
セット内容
JANコード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

22330030

132-5865
-
4545384223301
-

1個

2,894( 3,183円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリートと木材の接着及びポリスチレンフォーム保温板・硬質ウレタンフォーム保温板の内装断熱材施工に適したアクリル樹脂系エマルション形接着剤です
・水系にもかかわらず、乾燥性・接着性能に優れています
・JIS A 5537 F☆☆☆☆です
・環境接着剤(グローバルグリーン適合)です
・JAIA 4VOC基準適合です

・EM-100のポリ容器をくり返し使うことができる廃材減対策商品です<22330031>
【用途】
木れんが施工
・適用箇所:屋内の壁面
・適用下地:コンクリート、モルタル
・適用仕上げ材:木れんが(一般用)、合板
断熱材施工
・適用箇所:屋内の壁面
・適用下地:コンクリート、モルタル、木材、石こうボード
・適用仕上げ材:ポリスチレンフォーム保温板、硬質ウレタンフォーム保温板

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

接着剤 EM-100 3kgの型番22330030のページです。
型番22330030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接着剤 EM-100 3kg

接着剤 EM-100 3kg

    接着剤 W-4

    接着剤 W-4

      TILEMENT MS-850 エコパック 14kg

      TILEMENT MS-850 エコパック 14kg

        TILEMENT R-111 3kg

        TILEMENT R-111 3kg

          TILEMENT タイル用接着剤 ME-03 320ml

          TILEMENT タイル用接着剤 ME-03 320ml

            スーパーウレタック

            スーパーウレタック

              TILEMENT アクリルコークジャンボ 900ml

              TILEMENT アクリルコークジャンボ 900ml

                TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg

                TILEMENT タイル用接着剤 GLパック 4kg

                  EMハバキ エコ

                  EMハバキ エコ

                    TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ

                    TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ

                      TILEMENT ネオストU-CT 1.2kg

                      TILEMENT ネオストU-CT 1.2kg

                        メーカー タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント
                        通常価格 2,252円 1,181円 17,246円 5,420円 1,278円 6,238円 988円 2,901円 3,487円 804円 1,154円
                        通常出荷日 4日目   4日目   5日目   5日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   5日目   5日目  
                        その他 その他 その他 その他 - - その他
                        容量 3kg - 14kg 3kg 320ml - - 4kg - - 1.2kg
                        外観 乳白色粘稠液 乳白色液体 - - - 灰色粘稠液 - - 乳白色 粘稠液 - -
                        材質(主成分) アクリル樹脂系エマルション形 酢酸ビニル樹脂系エマルション形 変成シリコーン樹脂系 合成ゴム系溶剤形 変成シリコーン・エポキシ樹脂 ウレタン樹脂系溶剤形 - 合成樹脂系エマルション形 アクリル樹脂系エマルション形/水性エマルション形 - ポリウレタン樹脂系
                        質量(g) 3000 - - - - - - - - - -

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        22330031
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        トラスココード セット内容 JANコード 仕様

                        2,252円

                        ( 2,477円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        132-5859ポリヘラ6個/ケース4545384223318

                        接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました