(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

223 現場服 防寒ベスト 紺

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:223-10-5L
223 現場服 防寒ベスト 紺 223 ゲンバフク ボウカンベスト

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,023円 4,642円
税込単価
5,525円 5,106円

【特長】・見た目の格好良さと抜群の防寒性、過酷な環境でも快適な防寒服です

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ベスト
  • 色(系統):
  • 季節:
    秋冬
  • 袖形状:
    袖なし
  • 着丈(cm):
    70
  • 詳細カラー:
  • 材質1:
    表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、キルト裏地:中綿ポリエステル100%

型番

223-10-5L 解除

Loading...

商品情報を表示

223-10-5L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

223-10-5L

5L
128
4991714485343
853-8574
650

4個

5,023円

4,642

( 5,106円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・見た目の格好良さと抜群の防寒性、過酷な環境でも快適な防寒服です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

223 現場服 防寒ベスト 紺の型番223-10-5Lのページです。
型番223-10-5Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

223 現場服 防寒ベスト 紺

223 現場服 防寒ベスト 紺

    223 現場服 防寒ベスト OD

    223 現場服 防寒ベスト OD

      223 現場服 防寒ベスト 黒

      223 現場服 防寒ベスト 黒

        ミドリ安全 綿4つポケットジャンパー グレー 5L

        ミドリ安全 綿4つポケットジャンパー グレー 5L

          ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M5601 下 92cm

          ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M5601 下 92cm

            ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M2300 下 70cm

            ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M2300 下 70cm

              51004・55004 長袖シャツ(綿100%)

              51004・55004 長袖シャツ(綿100%)

                メーカー ジーベック ジーベック ジーベック ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 自重堂
                通常価格 5,023円 5,023円 5,023円 5,014円 3,913円 4,927円 4,710円
                通常出荷日 5日目   5日目   5日目   6日目   6日目   6日目   5日目  
                商品分類 ベスト ベスト ベスト - - - ワークシャツ
                色(系統) - - - -
                季節 秋冬 秋冬 秋冬 - - - -
                袖形状 袖なし 袖なし 袖なし - - - 長袖
                着丈(cm) 70 70 70 - - - -

                223 現場服 防寒ベスト 紺のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                223-10-4L
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 胸囲
                (cm)
                JANコード トラスココード 質量(g)

                5,234円

                ( 5,757円 )
                2個 あり

                5日目

                4L1244991714485336853-8573600

                秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました