(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:222H-18BOX
マスキングテープ 222H(BOX)【50~70個入り】 マスキングテープ 222H BOX

マスキングテープ 222H(BOX) 222H-18BOX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,075円
税込単価
4,483円

【特長】・安定した重ね貼り性で美しい仕上がりです・優れた手切れ性で作業効率がア...

詳細情報を確認する

  • 基材:
    和紙
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    1.05N/10mm
  • 色:
    グリーン系
  • テープ長さ(m):
    18
  • テープ厚(mm):
    0.086
  • 耐熱温度(℃):
    120
  • 伸び(%):
    3
  • 引張強度:
    34.1N/10mm
  • 色詳細:
    ミントグリーン
  • 紙管サイズ(mm):
    3インチ(75mm)
  • 材質1:
    基材:和紙(ミントグリーン)
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 使用温度範囲(℃):
    120(30分)

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

222H-18BOX 解除

Loading...

222H-18BOX の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

222H-18BOX

18
4987167069476
111-3633
1950
10

1パック

70個入り

4,075( 4,483円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定した重ね貼り性で美しい仕上がりです
・優れた手切れ性で作業効率がアップします
・コストパフォーマンスに優れています
【用途】
・車輌塗装のマスキングに
・各種指示書の仮止めなど

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

222H-18BOXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マスキングテープ 222H(BOX)の型番222H-18BOXのページです。
型番222H-18BOXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスキングテープ 222H(BOX)

マスキングテープ 222H(BOX)

    粗面シーリングテープ 2570

    粗面シーリングテープ 2570

      マスキングテープ 241H

      マスキングテープ 241H

        SB-246S 粗面サイディングボード用マスキングテープ

        SB-246S 粗面サイディングボード用マスキングテープ

          No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

          No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

            No.G-91Re ガラス・サッシ・パネル用マスキングテープ

            No.G-91Re ガラス・サッシ・パネル用マスキングテープ

              No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ

              No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ

                SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ

                SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ

                  シーリングマスキングテープ(躯体用) No.2563

                  シーリングマスキングテープ(躯体用) No.2563

                    マスキングテープ(3303EV)

                    マスキングテープ(3303EV)

                      マスキングテープ 2312H

                      マスキングテープ 2312H

                        SB-229P サイディングボード用シーリングテープ

                        SB-229P サイディングボード用シーリングテープ

                          マスキングテープ 222H(ミントグリーン)

                          マスキングテープ 222H(ミントグリーン)

                            メーカー ニチバン ニチバン ニチバン カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 ニチバン カモ井加工紙 ニチバン カモ井加工紙 ニチバン
                            通常価格 3,871円 80円 518円 55,951円 55,951円 55,951円 54,173円 55,951円 532円 555円 500円 55,951円 373円
                            通常出荷日 6日目   6日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            基材 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系
                            粘着力 1.05N/10mm - 1.18N/10mm 1.98N/10mm 1.76N/10mm 2.27N/10mm 1.83N/10mm 1.67N/10mm 1.28N/10mm - 1.09N/10mm 1.93N/10mm 1.05N/10mm
                            グリーン系 - ブラウン系 グリーン系 ブルー系 ブルー系 ブルー系 ブルー系 ブルー系 ブルー系 グリーン系 パープル系 グリーン系
                            テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

                            マスキングテープ 222H(BOX)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            222H-24BOX
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            3,871円

                            ( 4,258円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            6日目

                            10244987167069490111-36341850

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました