(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アサヒペン 油性用丸缶1/5L
  • 数量スライド割引

アサヒペン 油性用丸缶1/5L (レビュー)

通常価格(税別)
213円
税込価格
234円
通常出荷日
1日目
【特長】
・油性塗料など粘度の高いものに適しています。
・油性塗料の保管に最適です。
【商品仕様】
・容量(L):1/5
・タイプ:取手無
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:77×77×67
・JANコード:4970925222763
・トラスココード:778-4040
・質量:64g
【材質/仕上】
・電気メッキブリキ

(i)ご注意

  • 水性塗料などの水を含んでいるものには適しません。

アサヒペン 油性用丸缶1/5Lのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    鉄部品の出荷業務
    評価 4.0満足度:4.02020/09/01
    塗装のタッチペン用に使用しています
    ホームセンターにうっていますが、大量にはおいてないので
    ここで購入しています

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    接着剤の小分け保存
    評価 5.0満足度:5.02018/10/30
    溶剤系の接着剤は頻繁に開け閉めすると、溶剤が揮発して、固く使いずらくなります。
    なので、あらかじめ複数に小分けにして、順番に使用しています。
    樹脂系の容器と違い、溶剤に強く、気密性が高いので、しっかりと蓋をしておけば、ある程度長く保存してもいても、問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペン 油性用丸缶1/5L

アサヒペン 油性用丸缶1/5L

    アサヒペン 油性用角缶1L

    アサヒペン 油性用角缶1L

      アサヒペン 油性用丸缶1/12L

      アサヒペン 油性用丸缶1/12L

        アサヒペン 油性用丸缶1L

        アサヒペン 油性用丸缶1L

          アサヒペン 油性用角缶7L

          アサヒペン 油性用角缶7L

            アサヒペン 油性用角缶4L

            アサヒペン 油性用角缶4L

              アサヒペン 油性用丸缶2L

              アサヒペン 油性用丸缶2L

                アサヒペン 水性用角缶1L

                アサヒペン 水性用角缶1L

                  アサヒペン 油性用丸缶4L

                  アサヒペン 油性用丸缶4L

                    アサヒペン 水性用丸缶1/12L

                    アサヒペン 水性用丸缶1/12L

                      アサヒペン 水性用角缶7L

                      アサヒペン 水性用角缶7L

                        アサヒペン 水性用角缶4L

                        アサヒペン 水性用角缶4L

                          アサヒペン 油性用角缶18L

                          アサヒペン 油性用角缶18L

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 213円 388円 204円 433円 963円 664円 636円 555円 797円 222円 1,347円 925円 1,611円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。