(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

集塵機用3分岐管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2227000000
集塵機用3分岐管 シュウジンキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,250円
税込単価
21,175円

【特長】・集塵機ダクト配管用3分岐管・吸込口を3方向に分ける分岐管です【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    塩ビ
  • 適合機種:
    SDCシリーズ
  • 品名:
    3分岐管

型番

2227000000 解除

Loading...

商品情報を表示

2227000000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2227000000

813-1233
1600

1個

19,250( 21,175円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・集塵機ダクト配管用3分岐管
・吸込口を3方向に分ける分岐管です
【用途】
・集塵機用オプション

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

集塵機用3分岐管の型番2227000000のページです。
型番2227000000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

集塵機用3分岐管

集塵機用3分岐管

    集塵機用2分岐管

    集塵機用2分岐管

      集塵機用吸込フード

      集塵機用吸込フード

        クリーンルーム用集じん機硬質ダクト

        クリーンルーム用集じん機硬質ダクト

          クリーンルーム用集じん機吸引フード

          クリーンルーム用集じん機吸引フード

            集じん機用パーツ交換用フィルター

            集じん機用パーツ交換用フィルター

              集塵機SDC-400用ダクト

              集塵機SDC-400用ダクト

                パウダフィルタ(粉じん用)

                パウダフィルタ(粉じん用)

                  集じん機/ホース・吸口 別売部品

                  集じん機/ホース・吸口 別売部品

                    ダストノズル

                    ダストノズル

                      ポータブル溶接ヒュームコレクタ KSC-PB10

                      ポータブル溶接ヒュームコレクタ KSC-PB10

                        ヒューム吸煙装置用活性炭

                        ヒューム吸煙装置用活性炭

                          集塵機用フィルター

                          集塵機用フィルター

                            メーカー スイデン スイデン スイデン コトヒラ工業 コトヒラ工業 コトヒラ工業 スイデン マキタ HiKOKI(旧日立工機) リョービ コトヒラ工業 コトヒラ工業 アマノ
                            通常価格 14,500円 11,699円 6,625円 4,500円 36,459円 47,695円 9,900円 6,258円 3,920円 467円 169,694円 8,212円 11,000円
                            通常出荷日 5日目~   7日目   1日目~   5日目   5日目   8日目   4日目   7日目   1日目   5日目   4日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - - 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 集じん機
                            その他 オプション オプション オプション オプション - - - - - - オプション オプション オプション
                            材質1 塩ビ 塩ビ 塩ビ - - - - - - - - - -
                            適合機種 SDCシリーズ SDCシリーズ SDCシリーズ - - - - - - - - - -
                            品名 3分岐管 2分岐管 吸込フード - - - - - - - - - -

                            集塵機用3分岐管のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2226000000
                            2228000000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g)

                            14,500円

                            ( 15,950円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            813-12321200

                            57,829円

                            ( 63,612円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            813-12344600

                            集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました