(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2211 コンパクトリストライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2211 コンパクトリストライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,960円
税込単価
45,056円

【特長】・視覚用に特別に設計されているため出力する光は広がるように伸び、かつ最...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    60(中) / 300(強) / 15(弱)
  • 電池種類:
    リチウム
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 色:
  • 電源:
    CR123Aリチウム電池(1個)付属
  • JANコード:
    0084871323994
  • トラスココード:
    818-4687
  • 奥行(mm):
    33
  • 高さ(mm):
    46
  • 幅(mm):
    66
  • 質量(g):
    100.000
  • 最大点灯時間(h):
    1.5(強)7(中)13(弱)

(i)ご注意

  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。

型番

2211-XA-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2211-XA-BK

1個

40,960( 45,056円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視覚用に特別に設計されているため出力する光は広がるように伸び、かつ最高300lmの能力を持っています
・両手を自由に使える便利さから、今では幅広い職業や趣味の分野で活用されています
・専用に設計された精密リフレクターを搭載し、MaxVision BeamTMを照射します
・軽量で耐久性の高いポリマー樹脂を採用
・作業に合わせて光の強さを調節できます
【商品仕様】
・明るさ(lm):300(強) 60(中) 15(弱)
・幅(mm):66
・奥行(mm):33
・高さ(mm):46
・電源:CR123Aリチウム電池(1個)付属
・最大点灯時間:1.5時間(強)7時間(中)13時間(弱)
・JAN:0084871323994
・トラスココード:818-4687
・質量:100g

(i)ご注意

  • 電球交換できません。 LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2211 コンパクトリストライトの型番2211-XA-BKのページです。
型番2211-XA-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2211 コンパクトリストライト

2211 コンパクトリストライト

    PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル

    PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル

      FENIX LEDバイクライト BC30

      FENIX LEDバイクライト BC30

        LED防爆ヘッドライト

        LED防爆ヘッドライト

          PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR

          PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR

            PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/青/IR

            PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/青/IR

              PETZL ピクサ 2

              PETZL ピクサ 2

                PETZL ピクサ 3

                PETZL ピクサ 3

                  [単3x1本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青)

                  [単3x1本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青)

                    [充電式]ヘッドライト/LED EA758SE-9

                    [充電式]ヘッドライト/LED EA758SE-9

                      PETZL ピクサ 1

                      PETZL ピクサ 1

                        PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

                        PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

                          メーカー SUREFIRE PRINCETON FENIXLIGHT 日動工業 PRINCETON PRINCETON PETZL PETZL エスコ エスコ PETZL PRINCETON
                          通常価格 40,960円 7,492円 7,984円 13,142円 8,448円 10,560円 9,601円 12,296円 23,250円 22,500円 6,701円 11,064円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   2日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目  
                          全光束(lm) 60(中) / 300(強) / 15(弱) 78 1800 180(強)/90(弱) 150 150 80 100 1.8(青) / 55(白) / 1.5(赤) 1000(強) / 400(中) / 65(弱) 60 -
                          電池種類 リチウム その他 リチウム 単4 リチウム - 単3 単3 その他 リチウム 単3 -
                          商品タイプ ヘッドライト ヘッドライト その他 ヘッドライト ヘッドライト - ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト -
                          - - - - - - - - - - -
                          電源 CR123Aリチウム電池(1個)付属 - - - - - - - - - - -

                          2211 コンパクトリストライトのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました