(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

集塵機用吸込フード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2212000000
集塵機用吸込フード シュウジンキ

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,250円
税込単価
9,075円

【特長】・集塵機ダクト配管用吸込フード・標準形を用意しておりますが、使用状態や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    塩ビ
  • 適合機種:
    SDCシリーズ
  • 品名:
    吸込フード

型番

2212000000 解除

Loading...

商品情報を表示

2212000000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2212000000

4538634922123
813-1225
500
190
75
165

1個

8,250( 9,075円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・集塵機ダクト配管用吸込フード
・標準形を用意しておりますが、使用状態や粉じん発生状況に応じて、現場に合った形状のものを製作されるのが性能を最大限に発揮される秘訣です
【用途】
・集塵機用オプション

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

集塵機用吸込フードの型番2212000000のページです。
型番2212000000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

集塵機用吸込フード

集塵機用吸込フード

    集塵機用3分岐管

    集塵機用3分岐管

      クリーンルーム用集じん機吸引フード

      クリーンルーム用集じん機吸引フード

        集塵機用2分岐管

        集塵機用2分岐管

          集じん機/ホース・吸口 別売部品

          集じん機/ホース・吸口 別売部品

            クリーンルーム用集じん機硬質ダクト

            クリーンルーム用集じん機硬質ダクト

              集じん機用パーツ交換用フィルター

              集じん機用パーツ交換用フィルター

                ダストノズル

                ダストノズル

                  集じん機KDC-TD1用パーツ交換用フィルター

                  集じん機KDC-TD1用パーツ交換用フィルター

                    ポータブル溶接ヒュームコレクタ KSC-PB10

                    ポータブル溶接ヒュームコレクタ KSC-PB10

                      集塵機SDC-400用ダクト

                      集塵機SDC-400用ダクト

                        ヒューム吸煙装置用活性炭

                        ヒューム吸煙装置用活性炭

                          自動払い落とし型集塵機

                          自動払い落とし型集塵機

                            メーカー スイデン スイデン コトヒラ工業 スイデン HiKOKI(旧日立工機) コトヒラ工業 コトヒラ工業 リョービ コトヒラ工業 コトヒラ工業 スイデン コトヒラ工業 アマノ
                            通常価格 6,625円 14,500円 36,459円 11,699円 3,920円 4,500円 47,695円 467円 41,026円 169,694円 9,900円 8,212円 193,000円
                            通常出荷日 1日目~   5日目~   5日目   7日目   1日目   5日目   8日目   5日目   8日目   4日目   4日目   8日目   4日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 - 関連商品 関連商品 関連商品 - 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 -
                            その他 オプション オプション - オプション - オプション - - オプション オプション - オプション -
                            材質1 塩ビ 塩ビ - 塩ビ - - - - - - - - -
                            適合機種 SDCシリーズ SDCシリーズ - SDCシリーズ - - - - - - - - -
                            品名 吸込フード 3分岐管 - 2分岐管 - - - - - - - - -

                            集塵機用吸込フードのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            集塵機用ダクトホースの吸引口
                            評価 3.0満足度:3.02021/09/27
                            ダクトホースの先端に取り付けられるラッパ状の吸引口が
                            なかなか見つからなかったのですが、この商品にたどり着きました。
                            用途には問題なく使用できましたが、塩ビでかなり肉厚なので
                            想像していたより重いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2211000000
                            2213000000
                            2214000000
                            2215000000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 本体寸法(mm)奥行 本体寸法(mm)高さ 本体寸法(mm)幅

                            6,625円

                            ( 7,288円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4538634922116813-122420015065110

                            9,750円

                            ( 10,725円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4538634922130813-1226900250100195

                            12,875円

                            ( 14,163円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4538634922147813-12271400260155285

                            47,760円

                            ( 52,536円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            4538634922154813-12282600315210390

                            集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました