(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:221065
モリスピードグリース (高荷重用ベントン) シリコーンケイグリス

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,566円
税込単価
1,723円

【特長】・モリブデン配合のベントングリースです。・滴点を示さず、高温でも流出せ...

詳細情報を確認する

  • 耐水性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×

Loading...

商品情報を表示

221065 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
耐熱性
JANコード
トラスココード
容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

221065

ジャバラ
×
4906725221026
868-2270
0.4

1個

1,566( 1,723円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モリブデン配合のベントングリースです。
・滴点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょう度変化の少ないグリースです。
【用途】
・低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。
・高温流出を嫌う部位に。
・給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。
・家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モリスピードグリース (高荷重用ベントン) の型番221065のページです。
型番221065に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

    モリトングリース (高荷重用ベントングリース)

    モリトングリース (高荷重用ベントングリース)

      モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)0.4kg

      モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)0.4kg

        モリLGグリース (高荷重用リチウムグリース)

        モリLGグリース (高荷重用リチウムグリース)

          モリサーム (耐熱・高荷重用)

          モリサーム (耐熱・高荷重用)

            スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

            スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

              リチウムグリース

              リチウムグリース

                スミプレックスBN (耐熱・耐水・高荷重用)

                スミプレックスBN (耐熱・耐水・高荷重用)

                  ニッペコ ロゲネストラムダHJM-8 No.2 750g

                  ニッペコ ロゲネストラムダHJM-8 No.2 750g

                    モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)

                    モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)

                      高真空グリース

                      高真空グリース

                        リチウムグリス

                        リチウムグリス

                          スミテック F932M (フッ素グリース)

                          スミテック F932M (フッ素グリース)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 アズワン 住鉱潤滑剤 ニッペコ アズワン コクゴ エーゼット 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,566円 1,959円 1,948円 1,412円 1,925円 440円 710円 1,613円 56,867円 1,000円 2,797円 1,116円 65,188円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   1日目   1日目~   1日目~   6日目   1日目   4日目~   15日目   1日目   6日目   4日目   4日目  
                            耐水性 × × - - - - - - - - -
                            耐食性 × × - - - × × - - - - -
                            耐アルカリ性 × × - - - × - × - - - - -
                            耐寒性 × × - × - × - - - - -

                            モリスピードグリース (高荷重用ベントン) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MSG-160-0
                            MSG-160-1
                            MSG-160-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 耐熱性 JANコード トラスココード 容量(kg)

                            41,761円

                            ( 45,937円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4906725220067136-077616

                            41,761円

                            ( 45,937円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4906725220166136-078816

                            41,761円

                            ( 45,937円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4906725220265135-923316

                            モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました