(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロマンアルトバーナーB型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロマンアルトバーナーB型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,242円
税込価格
24,466円

【特長】・ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    加熱機器関連商品
  • その他:
    オプション
  • 奥行(mm):
    80
  • 高さ(mm):
    180
  • 幅(mm):
    28
  • 質量(g):
    700.000
  • 材質1:
    台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)
  • 材質2:
    パイプ:真鍮(クロムメッキ)
  • 詳細タイプ:
    ロマンアルトバーナー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • バーナーをご使用になるときは先端の炎口パイプのすぐ上をガラス板、網、器物で覆うような使い方はしないで下さい。点火中はパイプには触れないで下さい。消火後は余熱に注意してください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
適合ガス
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
135-3026
都市ガス(12A、13A)用

1個

22,242( 24,466円 )

6日目

106-0043
プロパンガス(LP)用

1個

22,242( 24,466円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
【用途】
・理科実験など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • バーナーをご使用になるときは先端の炎口パイプのすぐ上をガラス板、網、器物で覆うような使い方はしないで下さい。点火中はパイプには触れないで下さい。消火後は余熱に注意してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロマンアルトバーナーB型

ロマンアルトバーナーB型

    クリーンベンチ用種火付バーナー No.1天然ガス(12A・13A)

    クリーンベンチ用種火付バーナー No.1天然ガス(12A・13A)

      ロマンアルトバーナー B型 No.2Bプロパンガス

      ロマンアルトバーナー B型 No.2Bプロパンガス

        ガストーチ GT-5000(1700℃)

        ガストーチ GT-5000(1700℃)

          種火付バーナー No.2プロパンガス/No.1天然ガス(12A・13A)

          種火付バーナー No.2プロパンガス/No.1天然ガス(12A・13A)

            メーカー テラオカ コクゴ コクゴ 東京硝子器械 コクゴ
            通常価格 22,242円 28,000円 24,000円 8,860円 26,000円
            通常出荷日 4日目~   7日目   7日目   6日目   7日目  
            商品タイプ 加熱機器関連商品 - - - -
            その他 オプション - - - -
            奥行(mm) 80 - - - -
            高さ(mm) 180 - - - -
            幅(mm) 28 - - - -

            ロマンアルトバーナーB型のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました