(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SDC-P600C用ダクトΦ130 5m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SDC-P600C用ダクトΦ130 5m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,698円
税込単価
26,068円

【特長】・スイデン SDC-P600C用ダクトです・長さ(m):5・寸法(mm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 用途:
    その他
  • その他:
    オプション
  • ホース長さ:
    5m
  • JANコード:
    4538634922109
  • トラスココード:
    813-1247
  • 質量(g):
    4100
  • ホース径(mm):
    Φ130
  • 材質:
    ポリエチ
  • セット内容:
    ダクトのみ

型番

2210000000 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2210000000

1個

23,698( 26,068円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイデン SDC-P600C用ダクトです
・長さ(m):5
・寸法(mm):Φ130
【用途】
・集塵機用オプション

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SDC-P600C用ダクトΦ130 5mの型番2210000000のページです。
型番2210000000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SDC-P600C用ダクトΦ130 5m

SDC-P600C用ダクトΦ130 5m

    掃除機用オプションパーツアタッチメントセット

    掃除機用オプションパーツアタッチメントセット

      掃除機用オプションパーツ(GM80用)

      掃除機用オプションパーツ(GM80用)

        掃除機用オプションパーツ(38φ K型アタッチメント)

        掃除機用オプションパーツ(38φ K型アタッチメント)

          メーカー スイデン 三立機器 ニルフィスクアドバンス 三立機器
          通常価格 23,698円 59,800円 1,673円 800円
          通常出荷日 7日目   11日目   1日目~   5日目  
          商品タイプ その他 その他 - その他
          用途 その他 - - -
          その他 オプション オプション - オプション
          ホース長さ 5m - - -
          JANコード 4538634922109 - - -

          SDC-P600C用ダクトΦ130 5mのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました