(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルディスポ NO.220ブルーパウダーフリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:220NBRS
ニトリルディスポ NO.220ブルーパウダーフリー【100個入り】 ツカイステテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,029円
税込単価
2,232円

【特長】・耐油性、耐薬品に優れています。・突き刺強度に優れています。・食品衛生...

詳細情報を確認する

型番

220NBRS 解除

Loading...

製品特長・仕様

ニトリルディスポ NO.220ブルーパウダーフリー 製品特長・仕様
商品情報を表示

220NBRS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

220NBRS

S
824-5936

1パック

100個入り

2,029( 2,232円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性、耐薬品に優れています。
・突き刺強度に優れています。
・食品衛生法370号に適合です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトリルディスポ NO.220ブルーパウダーフリーの型番220NBRSのページです。
型番220NBRSに関する仕様情報を記載しております。

ニトリルディスポ NO.220ブルーパウダーフリーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
220NBRL
220NBRM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ トラスココード

2,029円

( 2,232円 )

100個入り

1パック あり

2日目

L824-5934

2,029円

( 2,232円 )

100個入り

1パック あり

2日目

M824-5935

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました