(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

女性用軍手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

女性用軍手

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
900円
税込単価
990円

【特長】・幅広く使用いただける、女性用の少し小さめの軍手です。【用途】・流通作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • 色:
    白/ピンク
  • JANコード:
    4970181080305
  • トラスココード:
    857-1378
  • 質量(g):
    470.000
  • 材質1:
    ポリエステル、綿、その他
  • 手のひら周り(cm):
    18±1
  • 全長(cm):
    21±1
  • 中指長さ(cm):
    7±0.5

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

Loading...

製品特長・仕様

女性用軍手 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

220LA

3個

900( 990円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広く使用いただける、女性用の少し小さめの軍手です。
【用途】
・流通作業
・検品
・園芸作業
・果樹収穫
・各種軽作業など

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

女性用軍手の型番220LAのページです。
型番220LAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

女性用軍手

女性用軍手

    ガッツ軍手

    ガッツ軍手

      ハンドペット

      ハンドペット

        綿特軍手

        綿特軍手

          エコ極軍手

          エコ極軍手

            ハイパーレスキューアラミド

            ハイパーレスキューアラミド

              #600 国産軍手日本一

              #600 国産軍手日本一

                軽作業用手袋

                軽作業用手袋

                  作業用軍手

                  作業用軍手

                    日本一軍手

                    日本一軍手

                      シノ軍手 2本編み Sサイズ

                      シノ軍手 2本編み Sサイズ

                        特紡軍手 #TKB-600

                        特紡軍手 #TKB-600

                          婦人用軍手 紫陽花

                          婦人用軍手 紫陽花

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ミタニ 福徳産業 ミタニ 丸和ケミカル アズワン アトム(安全・保護用品) ミタニ ミタニ 丸和ケミカル
                            通常価格 900円 1,160円 157円 708円 862円 845円 927円 1,278円 2,010円 570円 903円 502円 741円
                            通常出荷日 2日目   4日目   1日目~   4日目   2日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 軍手 - ノンコート - - - - - 軍手 軍手 - - 軍手
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー - フリー - - フリー S フリー M
                            ゲージ 7 - 10 - - - - 10 - 7 8 - 7
                            白/ピンク - - - - - - - - -
                            JANコード 4970181080305 - - 4970181084198 - - - - - - - - -

                            女性用軍手のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            草刈り等に
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/31
                            草刈りや掃除などの軽作業時に使用。
                            素材はしなやがでありながらしかっりしています。
                            サイズも通常より小さめで、女性にちょうどいいサイズです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました