(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×80

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
607円
税込単価
668円

【特長】・細部の磨き作業に最適なサイズのスポンジタイプのバフです。・45mm径...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

220672

1個

607( 668円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細部の磨き作業に最適なサイズのスポンジタイプのバフです。
・45mm径マジックパッドで使用できます。
・72mm径マジックパッドで使用できます。
【用途】
・適用機種に取り付けて塗膜面のポリッシングに。
【商品仕様】
・サイズ(mm):80
・適合機種:942、450PL、942GSなど
・厚さ(mm):20
・JANコード:4571348979236
・トラスココード:807-1371
・質量:6g
【材質/仕上】
・スポンジ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×80の型番220672のページです。
型番220672に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×80

コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×80

    KUNIMORI パンロックワッシャー φ10 黒

    KUNIMORI パンロックワッシャー φ10 黒

      SI 125φマジックパッド 穴なし

      SI 125φマジックパッド 穴なし

        不二 FA-2C-1用 オフセットトイシ

        不二 FA-2C-1用 オフセットトイシ

          SI 106パイ マジックパッド

          SI 106パイ マジックパッド

            コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×50

            コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×50

              SI 125φマジックパッド 穴有り

              SI 125φマジックパッド 穴有り

                コンパクトツール ウレタンバフ 白 20×80

                コンパクトツール ウレタンバフ 白 20×80

                  イレーサーパッド

                  イレーサーパッド

                    シールテープ 5m巻・10m巻・15m巻

                    シールテープ 5m巻・10m巻・15m巻

                      SI 125φマジックパッド 穴なし リベットタイプ

                      SI 125φマジックパッド 穴なし リベットタイプ

                        メーカー コンパクトツール 国盛化学 信濃機販 不二空機 信濃機販 コンパクトツール 信濃機販 コンパクトツール MASTER SK-11 信濃機販
                        通常価格 607円 2,185円 5,025円 480円 3,522円 488円 4,773円 607円 3,400円 402円 4,485円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   6日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                        種類 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 - その他関連用品 その他関連用品 - その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品

                        コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×80のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました