(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止め手袋つぶてソフト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

すべり止め手袋つぶてソフト【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,341円
税込単価
1,475円

【特長】・手にやさしく、吸汗性に優れた綿100%素材を使用した手袋です。・薄手...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    手袋部:綿
  • 材質2:
    すべり止め部:塩化ビニール

Loading...

製品特長・仕様

すべり止め手袋つぶてソフト 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2203-M

M
4906554220320
854-8440
200.000

1パック

5個入り

1,341( 1,475円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手にやさしく、吸汗性に優れた綿100%素材を使用した手袋です。
・薄手タイプの手のひらスベリ止め付手袋です。
【用途】
・軽作業・日曜大工・一般作業。
・軽作業・日曜大工・一般作業など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

すべり止め手袋つぶてソフトの型番2203-Mのページです。
型番2203-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止め手袋つぶてソフト

すべり止め手袋つぶてソフト

    綿すべり止め手袋

    綿すべり止め手袋

      アトム カービニボンST

      アトム カービニボンST

        ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

        ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

          川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

          川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)

            川西 ピッタリ倶楽部指先コート Lサイズ (10双入)

            川西 ピッタリ倶楽部指先コート Lサイズ (10双入)

              アトムエース 綿手袋

              アトムエース 綿手袋

                ケミソフト業務用 3双組

                ケミソフト業務用 3双組

                  ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング

                  ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部 ロング

                    カービニ カービニボン女性用

                    カービニ カービニボン女性用

                      ケミソフト ピッタリブルー

                      ケミソフト ピッタリブルー

                        フィンガートップ

                        フィンガートップ

                          低発塵メッシュ手袋

                          低発塵メッシュ手袋

                            メーカー 川西工業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 川西工業 川西工業 川西工業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 川西工業 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) マックス(手袋)
                            通常価格 1,341円 238円 490円 1,895円 1,915円 2,681円 270円 1,286円 303円 261円 278円 372円 4,087円
                            通常出荷日 7日目   2日目   6日目   2日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目~   1日目~   1日目~  
                            ホワイト - - ホワイト ホワイト ホワイト - - ブルー - - - -
                            材質1 手袋部:綿 - - 手袋部:ナイロン 手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン 手袋部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン - - 手袋部:ナイロン - - - -
                            材質2 すべり止め部:塩化ビニール - - すべり止め部:ポリウレタン(PUR) - - - - すべり止め部:ポリウレタン(PUR) - - - -

                            すべり止め手袋つぶてソフトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2203-L
                            2203-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,341円

                            ( 1,475円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            L4906554220337854-8439215

                            1,341円

                            ( 1,475円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            S4906554220313854-8441150

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました