(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロンヤッケ ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2203-1-LL
ナイロンヤッケ ホワイト カジメイク ナイロンヤッケ ホワイト LL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,148円
税込単価
1,263円

【特長】・泥風汚れから体をガードします・はっ水加工を施しています(本製品をレイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品は防水仕様ではありません。

型番

2203-1-LL 解除

Loading...

商品情報を表示

2203-1-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
適応胴囲(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2203-1-LL

LL
175~185
96~104
86~96
4963527217619
811-0424

5個

1,148( 1,263円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・泥風汚れから体をガードします
・はっ水加工を施しています(本製品をレインウェアとして使用できません)
【用途】
・軽作業・農作業に最適

(i)ご注意

  • 本製品は防水仕様ではありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイロンヤッケ ホワイトの型番2203-1-LLのページです。
型番2203-1-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンヤッケ ホワイト

ナイロンヤッケ ホワイト

    カジメイク ナイロンヤッケ ホワイト M

    カジメイク ナイロンヤッケ ホワイト M

      ビニールレインスーツ RF-2 ネイビー

      ビニールレインスーツ RF-2 ネイビー

        ビニールレインスーツ RF-1 ネイビー

        ビニールレインスーツ RF-1 ネイビー

          川西 ナイロンツナギ服 LLサイズ

          川西 ナイロンツナギ服 LLサイズ

            メーカー カジメイク カジメイク コクゴ コクゴ 川西工業
            通常価格 1,043円 1,087円 3,800円 1,800円 3,380円
            通常出荷日 1日目~   1日目   9日目   8日目   2日目  
            商品タイプ トップス - レインスーツ レインスーツ -
            ホワイト - ネイビー ネイビー -
            材質 ナイロン100% - - - -
            質量 120g - - - -

            ナイロンヤッケ ホワイトのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            2203-1-3L
            2203-1-L
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) 適応胴囲
            (cm)
            JANコード トラスココード

            1,043円

            ( 1,147円 )
            5個 あり

            1日目

            3L175~185102~11094~1044963527217602811-0422

            1,087円

            ( 1,196円 )
            5個 あり

            6日目

            L170~18090~9878~884963527217626811-0423

            雨具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました