(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止め手袋ビニダズント(5双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

すべり止め手袋ビニダズント(5双入) 【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
806円
税込単価
887円

【特長】・薄手純綿すべり止め手袋です。・手の形に合わせ小指をダウンさせているの...

詳細情報を確認する

  • 材質2:
    すべり止め部:塩化ビニール
  • 材質1:
    繊維部:綿100%
  • ゲージ数:
    10
  • 手のひら周り(cm):
    18
  • 色:
    ホワイト

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2201-S

S
4518406122012
195.000
819-0409
20.5
8.5

1パック

5個入り

806( 887円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄手純綿すべり止め手袋です。
・手の形に合わせ小指をダウンさせているので抜群にフィットします。
【用途】
・荷物の取り扱い、梱包、軽作業、細かな部品の取り扱いや組立作業など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべり止め手袋ビニダズント(5双入) の型番2201-Sのページです。
型番2201-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止め手袋ビニダズント(5双入)

すべり止め手袋ビニダズント(5双入)

    福徳 日本小次郎5双組

    福徳 日本小次郎5双組

      選べるサイズ スベリ止手袋 ブラック

      選べるサイズ スベリ止手袋 ブラック

        福徳 日本さくら5双組

        福徳 日本さくら5双組

          福徳 日本一郎5双組

          福徳 日本一郎5双組

            こども用軍手 すべり止め付き

            こども用軍手 すべり止め付き

              しなやかなすべり止め手袋 薄手

              しなやかなすべり止め手袋 薄手

                福徳 Tドット

                福徳 Tドット

                  ミドリ安全 すべり止め手袋 女性用 12双入

                  ミドリ安全 すべり止め手袋 女性用 12双入

                    しっくりがっちり厚手”(1双入)

                    しっくりがっちり厚手”(1双入)

                      手袋 MTC101

                      手袋 MTC101

                        福徳 Cドット

                        福徳 Cドット

                          バリューすべり止め手袋

                          バリューすべり止め手袋

                            メーカー ユニワールド 福徳産業 おたふく手袋 福徳産業 福徳産業 丸和ケミカル 丸和ケミカル 福徳産業 ミドリ安全 福徳産業 アイトス 福徳産業 ミタニ
                            通常価格 760円 844円 1,162円 892円 783円 145円 124円 171円 1,400円 172円 4,100円 230円 1,193円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目  
                            材質2 すべり止め部:塩化ビニール - - - - - - - - - - - -
                            材質1 繊維部:綿100% - - - - - - - - - - - -
                            ゲージ数 10 - - - - - - - - - - - -
                            手のひら周り(cm) 18 - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -

                            すべり止め手袋ビニダズント(5双入) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2201-L
                            2201-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            760円

                            ( 836円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            L4518406122036219.000819-041122.59.5

                            760円

                            ( 836円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            M4518406122029211.000819-041021.59.5

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました