(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

背抜き手袋パワーレッド(1P)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

背抜き手袋パワーレッド(1P)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
278円
税込単価
306円

【特長】・ラバー部分に天然ゴムを使用し、シワ加工されているので優れたグリップ力...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    レッド
  • 厚み(mm):
    1.2
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

220097

L
4956668064792
836-5760
70
19
24.0
8.5
ブラック

10個

278( 306円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラバー部分に天然ゴムを使用し、シワ加工されているので優れたグリップ力があります
・13ゲージの原手に天然ゴムを付けた使いやすいゴム背抜き手袋です
【用途】
・運送業
・一般作業
・建築土木、屋内作業用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

背抜き手袋パワーレッド(1P)の型番220097のページです。
型番220097に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

背抜き手袋パワーレッド(1P)

背抜き手袋パワーレッド(1P)

    ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポート

    ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポート

      UVEX フィノミック オールラウンド

      UVEX フィノミック オールラウンド

        K+WG発泡ゴム手袋

        K+WG発泡ゴム手袋

          1517 PUウレタン 手首長

          1517 PUウレタン 手首長

            UVEX フィノミック ウェット

            UVEX フィノミック ウェット

              UVEX ユニプール 6634

              UVEX ユニプール 6634

                UVEX フィノミック エックスフォーム HV

                UVEX フィノミック エックスフォーム HV

                  UVEX フィノミック フォーム

                  UVEX フィノミック フォーム

                    UVEX ユニライト 6605

                    UVEX ユニライト 6605

                      UVEX ユニプール 6639

                      UVEX ユニプール 6639

                        カラーナイロン手袋PU手のひらコート

                        カラーナイロン手袋PU手のひらコート

                          UVEX フィノミック ライト

                          UVEX フィノミック ライト

                            メーカー ミタニ ダンロップ UVEX コメリ アトム(安全・保護用品) UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX トラスコ中山 UVEX
                            通常価格 234円 397円 643円 756円 367円 1,114円 417円 1,333円 724円 416円 342円 460円 1,011円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 天然ゴム - - - ポリウレタン - すべり止め - すべり止め - すべり止め すべり止め -
                            仕様 背抜き - - 背抜き - - 背抜き - 背抜き - - 手の平コート -
                            ゲージ 13 - - 13 - - - - - - 13 13 -
                            レッド - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 1.2 - - - - - - - - - - - -

                            背抜き手袋パワーレッド(1P)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            220096
                            220232
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) リストカラー

                            278円

                            ( 306円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            M4956668064785836-57597018.0238グレー

                            234円

                            ( 257円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL4956668078416836-57618019.625.09.0ネイビー

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました