(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つくし 標識 「昇降階段」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:21-A
つくし 標識 「昇降階段」 ツクシ ヒョウシキ 「ショウコウカイダン」

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
807円
税込単価
888円

【特長】・作業所内の昇降階段の位置を明確に表示できます。【用途】・昇降階段の位...

詳細情報を確認する

型番

21-A 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

21-Aの仕様・寸法情報

材質(本体)ポリプロピレン表示内容昇降階段
トラスココード134-6671横(mm)600
厚さ(mm)1縦(mm)300
質量(g)166 - -

型番リスト

型番
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21-A

134-6671
600
300

4個

807( 888円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業所内の昇降階段の位置を明確に表示できます。
【用途】
・昇降階段の位置表示に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

つくし 標識 「昇降階段」 の型番21-Aのページです。
型番21-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つくし 標識 「昇降階段」

つくし 標識 「昇降階段」

    グリーンクロス 横断幕一人KY

    グリーンクロス 横断幕一人KY

      ユニット 横幕 ゼロエミッションヤード 布製 870×3600mm

      ユニット 横幕 ゼロエミッションヤード 布製 870×3600mm

        大型横幕

        大型横幕

          大型よこ幕

          大型よこ幕

            つくし 標識 「作業通路」  矢印

            つくし 標識 「作業通路」 矢印

              表示マグネット 「アイドリングストップ!」

              表示マグネット 「アイドリングストップ!」

                グリーンクロス スイング標識金具付 SB-9 トラック出入口

                グリーンクロス スイング標識金具付 SB-9 トラック出入口

                  ユニット 横断幕 ゴミの分別徹底でリサイクルの推進

                  ユニット 横断幕 ゴミの分別徹底でリサイクルの推進

                    スイング標識 SB-21 ヘルメット着用/ノーヘルゾーン

                    スイング標識 SB-21 ヘルメット着用/ノーヘルゾーン

                      メーカー つくし工房 グリーンクロス ユニット つくし工房 グリーンクロス つくし工房 つくし工房 グリーンクロス ユニット グリーンクロス
                      通常価格 807円 5,128円 11,273円 14,701円 10,378円 768円 496円 8,081円 15,299円 2,676円
                      通常出荷日 4日目   7日目   6日目   9日目   1日目~   4日目~   4日目   5日目   4日目   5日目  
                      材質(本体) ポリプロピレン - - - - ポリプロピレン ゴムマグネット - - -
                      表示内容 昇降階段 - - - - - アイドリングストップ - - -
                      厚さ(mm) 1 - - - - 1 - - - -
                      質量(g) 166 - - - - - - - - -

                      つくし 標識 「昇降階段」 のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      21-B
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      トラスココード 横(mm) 縦(mm)

                      807円

                      ( 888円 )
                      4個 あり

                      4日目

                      134-3450300600
                      型番
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      トラスココード 横(mm) 縦(mm)

                      安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト