(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 10mL (100個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 10mL (100個入)【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,701円
税込単価
6,271円

【特長】・スチロール容器はキズがつきやすいため、返品・取替えはご容赦願います。...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    ~50
  • 本体材質:
    PS
  • 容量詳細(ml):
    10
  • JANコード:
    4560277215027
  • トラスココード:
    816-2626
  • 質量(g):
    1000.0
  • 奥行(mm):
    24
  • 口径(mm):
    24
  • 高さ(mm):
    45
  • 幅(mm):
    28

(i)ご注意

  • 代表画像は撮影の都合上、背景が黒になっています。本商品は透明です。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2187

1パック

100個入り

5,701( 6,271円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチロール容器はキズがつきやすいため、返品・取替えはご容赦願います。
【用途】
・サンプルの保管お使いください。
【商品仕様】
・スチロール容器A型(押蓋式)10mL100個入
・トラスココード:816-2626
・質量:1kg
【材質/仕上】
・ポリスチレン

(i)ご注意

  • 代表画像は撮影の都合上、背景が黒になっています。本商品は透明です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 10mL (100個入)の型番2187のページです。
型番2187に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 10mL (100個入)

サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 10mL (100個入)

    サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 50mL (100個入)

    サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 50mL (100個入)

      サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 40mL (100個入)

      サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 40mL (100個入)

        サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 30mL (100個入)

        サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 30mL (100個入)

          サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 25mL (100個入)

          サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 25mL (100個入)

            サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 15mL (100個入)

            サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 15mL (100個入)

              サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 90mL (50個入)

              サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 90mL (50個入)

                サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 200mL (50個入)

                サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 200mL (50個入)

                  サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 120mL (50個入)

                  サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 120mL (50個入)

                    サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 5mL (100個入)

                    サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 5mL (100個入)

                      PPパック

                      PPパック

                        JK-ボトル 広口 遮光

                        JK-ボトル 広口 遮光

                          JK-ボトル 広口 白

                          JK-ボトル 広口 白

                            メーカー サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック 瑞穂化成工業 コクゴ コクゴ
                            通常価格 5,701円 10,727円 8,923円 7,205円 6,929円 5,503円 10,624円 15,200円 11,000円 4,899円 227円 108円 76円
                            通常出荷日 4日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            容量範囲(ml) ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 ~50 51~99 100~249 100~249 ~50 - - -
                            本体材質 PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PP PE PE
                            容量詳細(ml) 10 50 40 30 25 15 90 200 120 5 - - -
                            JANコード 4560277215027 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 816-2626 816-2631 816-2630 816-2629 816-2628 816-2627 816-2633 816-2635 816-2634 816-2625 - - -

                            サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 10mL (100個入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました