(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タフブネ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:207000BL00-B
タフブネ カドソウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,275円
税込単価
10,203円

【特長】・タフブネ全体の折り返し部は丈夫で簡単に破損しません・短側面の折り返し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

型番

207000BL00-B 解除

Loading...

商品情報を表示

207000BL00-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
容量(l)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
メーカー商品名
メーカー品番
内寸(mm)
圧縮荷重
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

207000BL00-B

862
521
206
67.7
-
-
217-8154
ポリプロピレン(PP)
737×424×196
ライトブルー
タフブネ60孔無(特大型トロ函-2)
207000
796×481×196
9.56kN(975kgf)
底面水抜き孔無、ハンドル取付時短辺外寸:547mm

1個

9,275( 10,203円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タフブネ全体の折り返し部は丈夫で簡単に破損しません
・短側面の折り返し部には持ち手が付いており作業性に優れています
・プラスチック製なのでモルタル、壁土などが付着せず洗浄性に優れています
・側壁の勾配が大きい為、内容物の離型、脱パン性に優れています
・底面も強度に優れた設計となっています
・未使用時には本体に入り込むように段積みが出来ますので保管スペースを取りません
【用途】
・カベ材やコンクリートの混ぜ合わせに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タフブネの型番207000BL00-Bのページです。
型番207000BL00-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タフブネ

タフブネ

    トロ箱No.140 青

    トロ箱No.140 青

      トロ箱F-15 青

      トロ箱F-15 青

        トロ箱No.220 青

        トロ箱No.220 青

          浅型角槽

          浅型角槽

            ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズ

            ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズ

              リス トロ箱No.80 青

              リス トロ箱No.80 青

                角型容器KL型・フタ

                角型容器KL型・フタ

                  リス トロ箱No.70持手付 穴無 青

                  リス トロ箱No.70持手付 穴無 青

                    リス トロ箱No.30持手付 ナチュラル

                    リス トロ箱No.30持手付 ナチュラル

                      トロ函 B型 (PE)

                      トロ函 B型 (PE)

                        リス トロ箱No.30持手付 青

                        リス トロ箱No.30持手付 青

                          リス トロ箱No.25持手付 ナチュラル

                          リス トロ箱No.25持手付 ナチュラル

                            メーカー 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 ダイライト カイスイマレン 岐阜プラスチック工業 スイコー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 6,760円 15,748円 2,450円 20,197円 18,717円 12,692円 8,447円 5,900円 9,630円 3,631円 4,950円 3,631円 3,197円
                            通常出荷日 8日目   7日目   7日目   7日目   4日目   4日目   7日目   4日目~   4日目   7日目   8日目   7日目   7日目  
                            種類 角槽 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) - ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            203652GR00-GR
                            207000GR00-GR
                            207804BL00-B
                            207804GR00-GR
                            215800GR00-GR
                            218500BL00-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            容量
                            (l)
                            JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ メーカー商品名 メーカー品番 内寸
                            (mm)
                            圧縮荷重 仕様

                            6,760円

                            ( 7,436円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            61646718535.24983049344068-217-4903ポリプロピレン503×351×173グリーンタフブネ40203652557×417×173-底面形状:格子リブ

                            9,275円

                            ( 10,203円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            86252120667.74983049347069-217-5024ポリプロピレン(PP)737×424×196グリーンタフブネ60孔無(特大型トロ函-2)207000796×481×1969.56kN(975kgf)底面水抜き孔無、ハンドル取付時短辺外寸:547mm

                            10,212円

                            ( 11,233円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            924616210854983049348158-217-5257ポリプロピレン(PP)788×489×198ライトブルータフブネ80207804852×553×198-底面形状:格子リブ

                            10,212円

                            ( 11,233円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            924616210854983049348165-217-4873ポリプロピレン(PP)788×489×198グリーンタフブネ80207804852×553×198-底面形状:格子リブ

                            23,139円

                            ( 25,453円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            12327662071364983049341463-217-8134ポリプロピレン(PP)1050×596×192グリーンタフブネ140(大型タフブネ)2158001150×696×19210.54kN(1075kgf)底面形状:格子リブ

                            30,766円

                            ( 33,843円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            13649022071884983049342057-217-4854ポリプロピレン(PP)1202×740×192ライトブルータフブネ200(特大タフブネ)2185001290×828×192-底面形状:格子リブ

                            角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました