(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラス繊維巻尺マイグラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ガラス繊維巻尺マイグラス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,382円
税込単価
8,120円

【特長】・JIS1級・ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和。・絶...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    13
  • テープ厚さ(mm):
    0.55
  • 材質1:
    テープ:ガラス繊維

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

テープ長さ(m)50テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.55JANコード4938514184366
質量(g)930.000トラスココード735-6579
材質1テープ:ガラス繊維 - -

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

218436

50
4938514184366
930.000
735-6579

1個

7,382( 8,120円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS1級
・ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和。
・絶縁性、耐薬品性に優れています。
・握りやすいエラストマー・グリップ採用。
・軽くて持ち運びに便利です。
・車に踏まれても折れません。
・軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
・ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
・水洗い出来ます。
・空転防止機構付。
【用途】
・一般測定・道路・鉄道・電気工事

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガラス繊維巻尺マイグラスの型番218436のページです。
型番218436に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラス繊維巻尺マイグラス

ガラス繊維巻尺マイグラス

    “シムロン-Lはや巻”

    “シムロン-Lはや巻”

      ステンレススピードテクロン10巾

      ステンレススピードテクロン10巾

        スピード タフミックリール12巾

        スピード タフミックリール12巾

          スピードテクロン 10巾/13巾

          スピードテクロン 10巾/13巾

            タジマ シムロンLはや巻用 ケース+ハンドルセット50m

            タジマ シムロンLはや巻用 ケース+ハンドルセット50m

              アックスコンベ TX25L-55

              アックスコンベ TX25L-55

                ヤマヨ サンエックススチロン 長さ50M

                ヤマヨ サンエックススチロン 長さ50M

                  メーカー マイゾックス TJMデザインタジマツール ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS TJMデザインタジマツール アックスブレーン ヤマヨ測定機
                  通常価格 7,382円 7,901円 9,269円 4,940円 7,828円 5,451円 1,812円 14,197円
                  通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                  テープ幅(mm) 13 13 10 12 - - - -
                  テープ厚さ(mm) 0.55 - - - - - - -
                  材質1 テープ:ガラス繊維 - - - - - - -

                  ガラス繊維巻尺マイグラスのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト