(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンクロス 溶剤用合成紙糊無し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンクロス 溶剤用合成紙糊無し

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,844円
税込単価
25,128円

【特長】・溶剤系インクジェット印刷可能です。【用途】・ポスター。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • JANコード:
    4562461482291
  • 質量(g):
    7000.0
  • トラスココード:
    783-6228
  • 材質1:
    ポリプロピレン
  • 幅(mm):
    1270

(i)ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁です。

型番

2182940201 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2182940201

1個

22,844( 25,128円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶剤系インクジェット印刷可能です。
【用途】
・ポスター。
【商品仕様】
・幅1270mm
・長さ:30m
・表面:合成紙のりなし
・JANコード:4562461482291
・トラスココード:783-6228
・質量:7kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリーンクロス 溶剤用合成紙糊無しの型番2182940201のページです。
型番2182940201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンクロス 溶剤用合成紙糊無し

グリーンクロス 溶剤用合成紙糊無し

    グリーンクロス 乳白インクジェットシート

    グリーンクロス 乳白インクジェットシート

      グリーンクロス ホワイトボードラミ

      グリーンクロス ホワイトボードラミ

        グリーンクロス 短期透明インクジェットシート

        グリーンクロス 短期透明インクジェットシート

          グリーンクロス 白インクジェットシート短期グロス

          グリーンクロス 白インクジェットシート短期グロス

            グリーンクロス アンダーフィルム

            グリーンクロス アンダーフィルム

              グリーンクロス イベント・ステ看用ターポリンS

              グリーンクロス イベント・ステ看用ターポリンS

                グリーンクロス メッシュターポリン

                グリーンクロス メッシュターポリン

                  グリーンクロス アンダーフイルムPET

                  グリーンクロス アンダーフイルムPET

                    L型標識 差し込み式

                    L型標識 差し込み式

                      トークナビ2 壁面取付金具

                      トークナビ2 壁面取付金具

                        ベニヤ板

                        ベニヤ板

                          ユニット マグネットホワイトボード 1000×1000mm

                          ユニット マグネットホワイトボード 1000×1000mm

                            メーカー グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 22,844円 28,555円 62,590円 30,340円 21,060円 22,493円 27,382円 74,326円 31,869円 2,025円 2,818円 1,112円 11,571円
                            通常出荷日 9日目   5日目   5日目   5日目   9日目   9日目   5日目   5日目   9日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - その他 フリー掲示板 -
                            JANコード 4562461482291 4562461482284 4562461482161 4562461482277 4562461482208 4562461482178 4562461482048 4562461482062 - - - - -
                            質量(g) 7000.0 17000.0 17500.0 21500.0 22500.0 10200.0 22000.0 21000.0 - - - - -
                            トラスココード 783-6228 783-6210 783-6121 783-6201 783-6163 783-6139 783-6023 783-6040 - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン 塩化ビニール PET 塩化ビニール 塩化ビニール OPP 塩ビ 塩ビ - - - - -

                            グリーンクロス 溶剤用合成紙糊無しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました